(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์กันกระแทก ( สเปค ทรงตัว L กาว พื้นผิว น้ำมัน ) สเปค แพทเทิร์น สีเหลืองดำ

อุปกรณ์กันกระแทก ( สเปค ทรงตัว L กาว พื้นผิว น้ำมัน ) สเปค แพทเทิร์น สีเหลืองดำ

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 454.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TAC-99YS
TAC-100YS
TAC-132YS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว (มม.) ความหนา (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 767.61

CUSHIONS 1 ชิ้น 1 วัน 55×900 18 4989999387520 764-7549

฿ 560.52

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37×900 9 4989999387513 764-7166

฿ 454.06

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24×900 6 4989999387506 764-7191

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีเหลือง / สีดำ
  • วิธีการติดตั้ง
    ประเภทการวาง
  • คุณสมบัติ
    มี เทปสองหน้า ทนน้ำมันเป็น วัสดุ ดูดซับแรงกระแทก ที่ ทนทานต่อการฉีกขาดโดยมีลักษณะการกันกระแทกสูงแพทเทิร์น สีเหลืองและสีดำดึงดูดความสนใจในขณะที่ให้คุณสมบัติกันกระแทกจากการชนที่ไม่คาดคิด
  • การใช้งาน
    สำหรับเสาและจุดที่เกิดการชนกันในโรงงาน
  • รายละเอียด อุปกรณ์เสริม
    ด้วย เทปสองหน้า สำหรับยึดเกาะพื้นผิวมัน

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์กันกระแทก พร้อม เทปสองหน้า เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่ใช้ น้ำมัน
[คุณสมบัติ]
·ดูดซับแรงกระแทกจากการปะทะด้วย ความยืดหยุ่น นุ่มเหมือน ผิว มนุษย์
· วัสดุ ยางไนไตรล์ มี ทนน้ำมัน ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับมุมที่เป็นอันตรายรอบ ๆ เครื่องมือกล และสภาพแวดล้อมที่ใช้ น้ำมัน

รหัสรุ่น
TAC-99YS
TAC-100YS
TAC-132YS
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง กว้าง×ยาว (มม.) ความหนา (มม.) JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 767.61

CUSHIONS 1 ชิ้น 1 วัน 55×900 18 4989999387520 764-7549

฿ 560.52

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 37×900 9 4989999387513 764-7166

฿ 454.06

CUSHIONS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 24×900 6 4989999387506 764-7191

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1