• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Work Safety Shoes IBIS (Hook & Loop Fastener Type)

Work Safety Shoes IBIS (Hook & Loop Fastener Type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Since the shoe has Magic Tape straps, it is easy to put on and take off.
[Applications]
· For a wide scope of general work environments

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
3 Day(s) or more
-

Part Number : IB11-275
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Model
    Work shoes
  • Shape
    Low shoes
  • Toecap
    Included
  • Instep cover type
    Magic style (Hook & Loop Fastener)
  • Color
    White series
  • Size(cm)
    27.5
  • Antistatic shoes
    x
  • Oil Resistant
    None
  • Standard
    JSAA standard product
  • Color Detail
    White
  • Foot Width Size
    EEE
  • JAN Code
    4979058755230
  • Trusco Code
    495-6290
  • Mass(g)
    826
  • Specifications
    JSAA Class B Certified
  • Compressive load resistance
    4.5kN
  • Toecap Material
    High-Tech Resin
  • Soles
    EVA + Hyper PU sole
  • Instep cover
    Water Repellent Artificial Leather

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)