(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

รองเท้าผ้าใบ Pro น้ำหนักเบา ระบายอากาศไฟนิรภัย Mandom (แบบสวม) สีมะนาว / เทา

รองเท้าผ้าใบ Pro น้ำหนักเบา ระบายอากาศไฟนิรภัย Mandom (แบบสวม) สีมะนาว / เทา

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,912.60 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
MNDM767-L/G-275
MNDM767-R/BK-275
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน

฿ 1,912.60

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน มะนาว / สีเทา 4982841084318 760-0895 1 คู่

฿ 1,912.60

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน แดงดำ 4982841083311 760-1018 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    รองเท้าทำงาน
  • รูปทรง
    รองเท้าต่ำ
  • รองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิต
    x
  • แผ่นรองเท้า
    ไม่มีเชือกผูกรองเท้า
  • ทนน้ำมัน
    ที่รวมอยู่
  • สี
    มัลติคัลเลอร์
  • ขนาด(ซม.)
    27.5
  • ระดับมาตรฐาน
    ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน JSAA
  • หนังหัวรองเท้า
    ที่รวมอยู่
  • วัสดุ (บน)
    หนังสังเคราะห์ + ตาข่าย
  • วัสดุ (ด้านล่าง)
    EVA + ยาง
  • โหลดไฟฟ้า ทนต่อแรงดัน
    10 ± 0.1 กิโลนิวตัน
  • วัสดุ (ส่วนที่หุ้มนิ้วเท้า)
    พลาสติก
  • ความกว้างของเท้า
    EEEE
  • สเปค
    ได้รับการรับรอง JSAA Class A ด้านล่าง ทนน้ำมัน
  • จำนวน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

รองเท้าผ้าใบนิรภัย น้ำหนักเบา น้ำหนักน้อยกว่า 300 กรัมสำหรับแต่ละเท้า (26.0 ซม.)
[คุณสมบัติ]
·รองเท้าผ้าใบมืออาชีพ น้ำหนักเบา (ประมาณ 580 กรัมต่อคู่)ใช้พื้นรองเท้า น้ำหนักเบา พิเศษมีจำหน่ายในขนาดกว้าง (4E)
·ตั้งแต่การ ตัวจับชิ้นงาน ส้น ไปจนถึงการยกออกมันจะจับไปตามจุดศูนย์ถ่วงที่เคลื่อนที่ขณะที่คุณเดิน
· รุ่นน้ำหนักเบา ในขณะที่ยังคง ความทนทาน และความปลอดภัย
·รวมด้านล่างที่ ทนน้ำมัน เพื่อให้สามารถใช้ รองเท้า ได้อย่างมั่นใจและไม่เสื่อมสภาพง่ายแม้บน พื้น ผิวมัน
· ผลิตภัณฑ์ รองเท้าผ้าใบป้องกันที่ได้รับการรับรอง Class A
· ตาข่าย เรซิ่น ช่วยระบายอากาศได้ดีเยี่ยมผ้า ตาข่าย ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศโดยตรงไปยังด้านในรองเท้าทำให้ด้านในสดชื่นและสะอาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานทั่วไปการขนส่งสินค้าและคลังสินค้า ฯลฯเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน

รหัสรุ่น
MNDM767-L/G-275
MNDM767-R/BK-275
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้ จำนวน

฿ 1,912.60

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 19 วัน มะนาว / สีเทา 4982841084318 760-0895 1 คู่

฿ 1,912.60

PROTECTIVE SNEAKERS 1 ชิ้น 12 วัน แดงดำ 4982841083311 760-1018 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1