(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
NO19-024-8 |
NO19-024-10 |
NO19-026-8 |
NO19-026-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,321.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 45 | 25 | 8.5 | 4907026196549 | 485-6074 | 407 | - | - | 1 คู่ | ||
฿ 6,599.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 45 | วันที่ 31 | 10.2 | 4907026196570 | 485-6066 | 459 | Neoprene | ซับความร้อน (ฉนวนกันความร้อน) | 1 คู่ | ||
฿ 6,546.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 66 | 25 | 8.5 | 4907026196648 | 485-6091 | 520 | - | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,950.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 66 | วันที่ 31 | 10.2 | 4907026196679 | 485-6082 | 550 | - | - | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· มีประสิทธิภาพ ทนความร้อน 15 วินาทีที่ 250°C
· สามารถทำงานซ้ำได้ที่ 180°C
· มีความทนทานต่อ น้ำมัน และน้ำที่ดีเยี่ยม และทำงานได้ดีไม่เพียงแต่กับของแข็งที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงไอน้ำและของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงด้วย
· มีทั้ง ทนความร้อน และ ทนสารเคมี ได้ดีเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การจัดการสารเคมีในกระบวนการ การชุบผิว และกัด
· การจัดการวัตถุที่มีอุณหภูมิสูงหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงติดอยู่
รหัสรุ่น |
---|
NO19-024-8 |
NO19-024-10 |
NO19-026-8 |
NO19-026-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,321.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 45 | 25 | 8.5 | 4907026196549 | 485-6074 | 407 | - | - | 1 คู่ | ||
฿ 6,599.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | LL | 45 | วันที่ 31 | 10.2 | 4907026196570 | 485-6066 | 459 | Neoprene | ซับความร้อน (ฉนวนกันความร้อน) | 1 คู่ | ||
฿ 6,546.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 66 | 25 | 8.5 | 4907026196648 | 485-6091 | 520 | - | - | 1 คู่ | ||
฿ 4,950.00 |
ANTI-HEAT GLOVES | 1 ชิ้น | 8 วัน | LL | 66 | วันที่ 31 | 10.2 | 4907026196679 | 485-6082 | 550 | - | - | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง