(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือป้องกันบาด กันบาด Kevlar SD พีวีซี

ถุงมือป้องกันบาด กันบาด Kevlar SD พีวีซี

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 222.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HG-153-L
HG-153-LL
HG-153-M
HG-153-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ถุงมือยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ซับใน มวล
(ก.)
สเปค 2 สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 222.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.7 19.4 7.7 4970181096115 758-5811 95 225 เส้นด้ายKevlar® SD MOBILON (เคฟลาร์ SD 60% + ไนล่อน ขน 32% + โพลียูรีเทน 8%) จุด พีวีซี Kevlar® SDMOBILON 43 - เครื่องวัดระดับน้ำ 3 1 คู่

฿ 337.77

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 23.2 20.6 7.8 4970181096108 758-5829 - - - - 58 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 - 1 คู่

฿ 222.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.5 19.4 7.5 4970181096122 758-5837 95 225 เส้นด้ายKevlar® SD MOBILON (เคฟลาร์ SD 60% + ไนล่อน ขน 32% + โพลียูรีเทน 8%) จุด พีวีซี Kevlar® SDMOBILON 42 - เครื่องวัดระดับน้ำ 3 1 คู่

฿ 341.30

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 21.3 18.8 7.5 4970181096139 758-5845 - - - - 34 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 - 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    กันลื่น
  • การใช้งานตามวัตถุประสงค์
    ความต้านทานการตัด
  • เกจวัด
    13
  • สี
    สีเหลือง
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ชิ้นส่วนถุงมือ
    Kevlar [[(R)]] เส้นใยยาว ไนล่อน ขน โพลียูรีเทน
  • ส่วนป้องกันการลื่น
    โพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี)
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ถุงมือป้องกันบาด บาดพร้อม ตัวจับชิ้นงาน กันลื่นโพลีไวนิลคลอไรด์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·งานที่ งานละเอียด
·การประกอบเครื่องจักร
·งาน งานโลหะ

รหัสรุ่น
HG-153-L
HG-153-LL
HG-153-M
HG-153-S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความกว้างของฝ่ามือ
(มิลลิเมตร)
ถุงมือยาว
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ซับใน มวล
(ก.)
สเปค 2 สเปค จำนวนเนื้อหา

฿ 222.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน L 22.7 19.4 7.7 4970181096115 758-5811 95 225 เส้นด้ายKevlar® SD MOBILON (เคฟลาร์ SD 60% + ไนล่อน ขน 32% + โพลียูรีเทน 8%) จุด พีวีซี Kevlar® SDMOBILON 43 - เครื่องวัดระดับน้ำ 3 1 คู่

฿ 337.77

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 10 วัน LL 23.2 20.6 7.8 4970181096108 758-5829 - - - - 58 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 - 1 คู่

฿ 222.00

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 1 วัน M 21.5 19.4 7.5 4970181096122 758-5837 95 225 เส้นด้ายKevlar® SD MOBILON (เคฟลาร์ SD 60% + ไนล่อน ขน 32% + โพลียูรีเทน 8%) จุด พีวีซี Kevlar® SDMOBILON 42 - เครื่องวัดระดับน้ำ 3 1 คู่

฿ 341.30

CUT-RESISTANT GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน S 21.3 18.8 7.5 4970181096139 758-5845 - - - - 34 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 - 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1