(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HG-157-L |
HG-157-LL |
HG-157-M |
HG-157-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.93 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | L | 24.4 | 19.4 | 8.1 | 4970181128311 | 758-5853 | 48 | 1 คู่ | ||
฿ 518.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | LL | 25.2 | 20.2 | 8.3 | 4970181128304 | 758-5861 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 511.26 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | M | 23.2 | 18 | 7.6 | 4970181128328 | 758-5870 | 42 | 1 คู่ | ||
฿ 518.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | S | 22.1 | 17.6 | 7.1 | 4970181128335 | 758-5888 | 38 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือป้องกันบาด เคลือบด้วย โพลียูรีเทน
·ประเภทที่ก่อให้เกิดฝุ่นต่ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การประกอบต้องมีสภาพแวดล้อมที่สะอาด
·งานที่ งานละเอียด
·การประกอบเครื่องจักร
·งาน งานโลหะ
รหัสรุ่น |
---|
HG-157-L |
HG-157-LL |
HG-157-M |
HG-157-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.93 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | L | 24.4 | 19.4 | 8.1 | 4970181128311 | 758-5853 | 48 | 1 คู่ | ||
฿ 518.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 14 วัน | LL | 25.2 | 20.2 | 8.3 | 4970181128304 | 758-5861 | 50 | 1 คู่ | ||
฿ 511.26 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 3 ชิ้น | 5 วัน | M | 23.2 | 18 | 7.6 | 4970181128328 | 758-5870 | 42 | 1 คู่ | ||
฿ 518.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 19 วัน | S | 22.1 | 17.6 | 7.1 | 4970181128335 | 758-5888 | 38 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง