(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
HG-90-L |
HG-90-M |
HG-90-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | ใช้ | ความหนา | สเปค 2 | คุณภาพของ วัสดุ | วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.46 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | L | 22.5 | 18 | 8 | - | - | 324-6175 | 24 | - | ป้องกันบาด SD และ Thunderon ป้องกันไฟฟ้าสถิตการตัดแบบบาง 15 เกจวัด ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่าง งานละเอียดชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปล่อยมลพิษต่ำ | งาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์งาน ส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ งานละเอียด | 0.6 มม | - | - | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | - | 1 คู่ | ||
฿ 456.15 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | M | 21.5 | 17 | 7.5 | - | - | 324-6183 | 22 | - | ป้องกันบาด SD และ Thunderon ป้องกันไฟฟ้าสถิตการตัดแบบบาง 15 เกจวัด ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่าง งานละเอียดชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปล่อยมลพิษต่ำ | งาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์งาน ส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ งานละเอียด | 0.6 มม | - | - | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | - | 1 คู่ | ||
฿ 498.97 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถุงมือผ้า | S | 21 | 16 | 7.4 | สีเหลือง | 4970181082316 | 758-6256 | 29 | 0.6 | - | - | - | กันบาดระดับ 2 | เคฟลาร์ [[ (R)]] เส้นด้ายปั่น โพลียูรีเทน | - | - | ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
· ถุงมือป้องกันบาด ที่กำจัดไฟฟ้าสถิตด้วยเส้นใย ป้องกันไฟฟ้าสถิต Kevlar SD และ Thunderon
·แบบบาง 15 เกจวัด ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างละเอียด
· ถุงมือป้องกันไฟฟ้าสถิต ที่ก่อให้เกิดฝุ่นเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานประกอบ ผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า
·งานประกอบเครื่องจักรที่มี งานละเอียด
รหัสรุ่น |
---|
HG-90-L |
HG-90-M |
HG-90-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความหนา (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | ใช้ | ความหนา | สเปค 2 | คุณภาพของ วัสดุ | วัสดุ พื้นผิว | วัสดุ บุ ด้าน เคลือบฉนวน | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 456.46 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | L | 22.5 | 18 | 8 | - | - | 324-6175 | 24 | - | ป้องกันบาด SD และ Thunderon ป้องกันไฟฟ้าสถิตการตัดแบบบาง 15 เกจวัด ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่าง งานละเอียดชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปล่อยมลพิษต่ำ | งาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์งาน ส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ งานละเอียด | 0.6 มม | - | - | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | - | 1 คู่ | ||
฿ 456.15 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | M | 21.5 | 17 | 7.5 | - | - | 324-6183 | 22 | - | ป้องกันบาด SD และ Thunderon ป้องกันไฟฟ้าสถิตการตัดแบบบาง 15 เกจวัด ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่าง งานละเอียดชนิด ป้องกันไฟฟ้าสถิต และปล่อยมลพิษต่ำ | งาน ส่วนประกอบ อิเล็กทรอนิกส์งาน ส่วนประกอบ เครื่องจักรที่ งานละเอียด | 0.6 มม | - | - | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | เส้นด้าย Kevlar Thunderon 97% โพลียูรีเทน 3% | - | 1 คู่ | ||
฿ 498.97 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | ถุงมือผ้า | S | 21 | 16 | 7.4 | สีเหลือง | 4970181082316 | 758-6256 | 29 | 0.6 | - | - | - | กันบาดระดับ 2 | เคฟลาร์ [[ (R)]] เส้นด้ายปั่น โพลียูรีเทน | - | - | ก่อให้เกิดฝุ่นละอองต่ำ | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง