(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
428-L |
428-LL |
428-M |
428-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 19.6 | 8.3 | 4907026042860 | 474-6511 | 57.5 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25 | 20.4 | 8.5 | 4907026042877 | 474-6520 | 62 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22.5 | 19.6 | 7.8 | 4907026042846 | 474-6538 | 51.4 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21.0 | 19.2 | 7.3 | 4907026042822 | 474-6546 | 49 | 1 คู่ |
ถุงมือปฏิบัติงาน ที่ ทนความร้อน และแรงบาดได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ไม่ลุกติดไฟ ทนความร้อน ป้องกันบาด ทนสารเคมี และสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่อุณหภูมิต่ำถึงสูง
· มีความสามารถในการปรับตัวได้หลากหลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การแปรรูปโลหะ การก่อสร้าง เหล็กกล้า
รหัสรุ่น |
---|
428-L |
428-LL |
428-M |
428-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 19.6 | 8.3 | 4907026042860 | 474-6511 | 57.5 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 25 | 20.4 | 8.5 | 4907026042877 | 474-6520 | 62 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22.5 | 19.6 | 7.8 | 4907026042846 | 474-6538 | 51.4 | 1 คู่ | ||
฿ 438.00 |
CUT-RESISTANT GLOVES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21.0 | 19.2 | 7.3 | 4907026042822 | 474-6546 | 49 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง