(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถุงมือ หนังหมูแท้สนับมือKG-005

ถุงมือ หนังหมูแท้สนับมือKG-005

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,353.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KG-005-L
KG-005-LL
KG-005-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
ความกว้างของฝ่ามือ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน L 23 8.5 21 4904663585989 438-1319 1 คู่

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน LL 24 9 22 4904663585972 438-1327 1 คู่

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M 21 7.8 20 4904663585996 438-1335 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น ผลิตภัณฑ์
    หนังทำมือ
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • สี
    สีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ปริมาณ
    หนังหมูแท้
  • มวล(ก.)
    90
  • ความจุภายใน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แผ่นรองบนฝ่ามือเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยม
· ฟังก์ชั่น ลดความเสียหายที่หลังมือ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานเบางาน อุปกรณ์สายไฟ งานเครื่องจักรกลหนัก ฯลฯ

รหัสรุ่น
KG-005-L
KG-005-LL
KG-005-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวรวม
(ซม.)
ความยาวนิ้วกลาง
(ซม.)
ความกว้างของฝ่ามือ
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ ความจุภายใน

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 14 วัน L 23 8.5 21 4904663585989 438-1319 1 คู่

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน LL 24 9 22 4904663585972 438-1327 1 คู่

฿ 1,353.00

LEATHER GLOVES 1 ชิ้น 19 วัน M 21 7.8 20 4904663585996 438-1335 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1