(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
810-L |
810-LL |
810-M |
810-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.82 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | L | 23.5 | 18.0 | 7.7 | 4907026081067 | 772-6295 | 23.6 | 1 คู่ | ||
฿ 196.75 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 24.5 | 19 | 8.2 | 4907026081074 | 772-6309 | 26.8 | 1 คู่ | ||
฿ 201.82 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22 | 17 | 7.2 | 4907026081043 | 772-6317 | 21.3 | 1 คู่ | ||
฿ 201.66 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | S | 21.0 | 16.6 | 6.5 | 4907026081029 | 772-6325 | 19.4 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·การระบายอากาศที่เหนือกว่าเพื่อการทำงานที่สะดวกสบายโดยไม่อับ
·เคลือบด้วย เรซิ่น ยูรีเทน โฟมเพื่อให้เกิดการลื่นสูง
·ยืดได้สูงเพื่อให้พอดีกับมือเหมาะสำหรับงานละเอียด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานที่ละเอียดเช่นการจัดการชิ้นส่วน เครื่องจักร
·สำหรับทำไร่ผักและผลไม้ ฯลฯ และทำสวน
รหัสรุ่น |
---|
810-L |
810-LL |
810-M |
810-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวทั้งหมด (ซม.) |
บริเวณฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวของนิ้วกลาง (ซม.) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 201.82 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | L | 23.5 | 18.0 | 7.7 | 4907026081067 | 772-6295 | 23.6 | 1 คู่ | ||
฿ 196.75 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 10 วัน | LL | 24.5 | 19 | 8.2 | 4907026081074 | 772-6309 | 26.8 | 1 คู่ | ||
฿ 201.82 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | M | 22 | 17 | 7.2 | 4907026081043 | 772-6317 | 21.3 | 1 คู่ | ||
฿ 201.66 |
ANTI-SLIP GLOVES | 1 ชิ้น | 12 วัน | S | 21.0 | 16.6 | 6.5 | 4907026081029 | 772-6325 | 19.4 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง