(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TGL-3295SP-GY-L |
TGL-3295SP-GY-M |
TGL-3295SP-GY-S |
TGL-3395SP-RB-L |
TGL-3395SP-RB-M |
TGL-3395SP-RB-S |
TGL-3595SP-BK-L |
TGL-3595SP-BK-M |
TGL-3595SP-BK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.93 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีน้ำเงิน | 4989999395556 | 770-0652 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 165.77 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีน้ำเงิน | 4989999395549 | 770-0661 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 165.46 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีน้ำเงิน | 4989999395532 | 770-0679 | 27 | 1 คู่ | ||
฿ 173.18 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีดำ | 4989999395495 | 770-0687 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 176.57 ฿ 98.01 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีดำ | 4989999395488 | 770-0695 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 172.72 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีดำ | 4989999395471 | 770-0709 | 27 | 1 คู่ | ||
฿ 173.18 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีเทา | 4989999395525 | 770-0776 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 165.77 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีเทา | 4989999395518 | 770-0784 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 165.46 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีเทา | 4989999395501 | 770-0792 | 27 | 1 คู่ |
[คุณสมบัติ]
·สแปนเด็กซ์ผสมทำให้ น้ำหนักเบา และนุ่มและให้การทำงานที่แม่นยำ
· การเคลือบผิว โฟม ไนไตรล์ ให้ความแข็งแรงในการ ตัวจับชิ้นงาน น้ำมัน พิเศษ
·เทคโนโลยีการ การเคลือบผิว พิเศษช่วยให้มือเย็นเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานที่ใช้ น้ำมัน และสารเคมี
·อุตสาหกรรมยานยนต์
·งานก่อสร้าง
·งานประกอบ
รหัสรุ่น |
---|
TGL-3295SP-GY-L |
TGL-3295SP-GY-M |
TGL-3295SP-GY-S |
TGL-3395SP-RB-L |
TGL-3395SP-RB-M |
TGL-3395SP-RB-S |
TGL-3595SP-BK-L |
TGL-3595SP-BK-M |
TGL-3595SP-BK-S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด | ความยาวรวม (ซม.) |
เส้นรอบวงฝ่ามือ (ซม.) |
ความยาวนิ้วกลาง (ซม.) |
สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนชิ้นภายในกล่อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.93 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีน้ำเงิน | 4989999395556 | 770-0652 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 165.77 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีน้ำเงิน | 4989999395549 | 770-0661 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 165.46 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีน้ำเงิน | 4989999395532 | 770-0679 | 27 | 1 คู่ | ||
฿ 173.18 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีดำ | 4989999395495 | 770-0687 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 176.57 ฿ 98.01 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีดำ | 4989999395488 | 770-0695 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 172.72 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีดำ | 4989999395471 | 770-0709 | 27 | 1 คู่ | ||
฿ 173.18 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | L | 23 | 18 | 8 | สีเทา | 4989999395525 | 770-0776 | 30 | 1 คู่ | ||
฿ 165.77 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | M | 22 | 17 | 7.5 | สีเทา | 4989999395518 | 770-0784 | 29 | 1 คู่ | ||
฿ 165.46 |
OIL-RESISTANT AND SOLVENT-RES | 1 ชิ้น | 1 วัน | S | 21 | 16 | 7 | สีเทา | 4989999395501 | 770-0792 | 27 | 1 คู่ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง