(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือชั้นใน โพลีเอสเตอร์ ครึ่งเดียว (10 คู่)

ถุงมือชั้นใน โพลีเอสเตอร์ ครึ่งเดียว (10 คู่)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TGL-3100HP-10P

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ชนิดด้านใน
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • ความยาวรวม(ซม.)
    16
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    18
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    3
  • สี
    สีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • JAN Code
    4989999395198
  • รหัสของทรัสโก้
    770-0491
  • มวล(ก.)
    160
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • มวล(กรัม / ถุง)
    160
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 ถุง (10 คู่)
รหัสรุ่น
TGL-3100HP-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 630.19

GLOVES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 ถุง (10 คู่)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ชนิดด้านใน
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • ความยาวรวม(ซม.)
    16
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    18
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    3
  • สี
    สีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • JAN Code
    4989999395198
  • รหัสของทรัสโก้
    770-0491
  • มวล(ก.)
    160
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • มวล(กรัม / ถุง)
    160
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 ถุง (10 คู่)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·กระชับมืออย่างนุ่มนวลเพราะทำจาก โพลีเอสเตอร์ 100%
·เนื่องจากเป็นแบบครึ่งนิ้วจึงสามารถทำงานได้อย่างละเอียดและใช้กับ ถุงมือ ได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานที่ งานละเอียด
·งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และประกอบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TGL-3100HP-10P

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    ชนิดด้านใน
  • การใช้งาน
    สำหรับการทำงาน
  • เกจวัด
    13
  • ขนาด
    แบบตั้งค่าได้
  • ความยาวรวม(ซม.)
    16
  • เส้นรอบวงฝ่ามือ(ซม.)
    18
  • ความยาวนิ้วกลาง(ซม.)
    3
  • สี
    สีขาว
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.8
  • JAN Code
    4989999395198
  • รหัสของทรัสโก้
    770-0491
  • มวล(ก.)
    160
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์
  • มวล(กรัม / ถุง)
    160
  • จำนวนชิ้นภายในกล่อง
    1 ถุง (10 คู่)
รหัสรุ่น
TGL-3100HP-10P
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนชิ้นภายในกล่อง

฿ 630.19

GLOVES 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 1 ถุง (10 คู่)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1