(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เชือกนิรภัย แกนลวด สเตนเลส โหลดไฟฟ้า สูงสุด 0.5 กก

เชือกนิรภัย แกนลวด สเตนเลส โหลดไฟฟ้า สูงสุด 0.5 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 260.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
ARS05B SALE
ARS05C SALE
ARS05R SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 295.00

฿ 236.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 4967521297868 344-4155

฿ 295.00

฿ 236.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 12 วัน ชัดเจน ความโปร่งใส 4967521297851 344-4163

฿ 260.00

฿ 249.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 3 วัน สีแดง สีแดง 4967521297875 344-4171

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    สาย การเชื่อมต่อสายไฟ เครื่องมือ
  • วัสดุ
    คอร์/แกน: ขดลวด สเตนเลส
  • เส้นผ่านศูนย์กลาง ขดลวด ×ความยาว(มม. ×ม)
    2 × 0.31
  • ความยาวสูงสุด(มิลลิเมตร)
    1100
  • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน(มิลลิเมตร)
    0.8
  • ทำงานสูงสุด โหลดไฟฟ้า
    0.5 กก
  • มวล(ก.)
    25
  • การใช้งาน
    ป้องกันไม่ให้เครื่องมือตก
  • คุณสมบัติ
    ใช้ แกนลวด สเตนเลส พร้อมสาย โพลียูรีเทน เพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยมเส้นผ่านศูนย์กลางของสายไฟบางและ ความยืดหยุ่น สูงช่วยให้สามารถฟื้นฟู รูปทรง ของ ขดลวด อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับ เครื่องมือ มีรูสำหรับเชื่อมต่อเช่น ประแจขันฟรี และ ประแจเลื่อน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สาย โพลียูรีเทน และ วัสดุ คอร์/แกน สเตนเลส เพื่อให้มี ความทนทาน ดีเยี่ยม
·ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางเชือกบางเพื่อ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและการกู้คืน รูปทรง ขดลวด รวดเร็ว
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ เครื่องมือ มีรูสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ เช่น ประแจ เฟืองวงล้อ และ ประแจเลื่อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ป้องกันไม่ให้ เครื่องมือ ตก

รหัสรุ่น
ARS05B SALE
ARS05C SALE
ARS05R SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รายละเอียดสี JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 295.00

฿ 236.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 12 วัน สีดำ สีดำ 4967521297868 344-4155

฿ 295.00

฿ 236.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 12 วัน ชัดเจน ความโปร่งใส 4967521297851 344-4163

฿ 260.00

฿ 249.00

KEY RETRACTORS 1 ชิ้น 3 วัน สีแดง สีแดง 4967521297875 344-4171

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1