(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ลุกติดไฟ - จัมเปอร์

อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ลุกติดไฟ - จัมเปอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 9,115.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
AZ-PROTECT-27100-3L
AZ-PROTECT-27100-L
AZ-PROTECT-27100-LL
AZ-PROTECT-27100-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวง หน้าอก
(ซม.)
เสื้อผ้ายาว
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ 1 วัสดุ 2

฿ 9,126.10

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน 3 L 130 70 4939399509190 763-3289 675 - -

฿ 9,117.76

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน L 120 66 4939399509176 763-3297 620 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

฿ 9,120.79

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน LL 125 68 4939399509183 763-3301 640 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

฿ 9,115.49

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน M 115 64 4939399509169 763-3319 605 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แจ็คเก็ต
  • ความสามารถในการป้องกันการบาด
    ×
  • สเปค 1
    ซิปด้านหน้า
  • สเปค 2
    กระเป๋าอกซ้าย / ขวา
  • สเปค 3
    กระเป๋าทั้งสองด้าน
  • สเปค 4
    ที่ โฮลเดอร์ ปากกาข้อมือซ้าย
  • สเปค 5
    กระเป๋าด้านใน
  • สเปค 6
    ชายเสื้อมีความยืดหยุ่น
  • สเปค 7
    ยืดหยุ่นใน cuffs ยึดตะขอและห่วง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติดับไฟได้เองและไม่ละลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุตสาหกรรมที่หลากหลายรวมถึงอุตสาหกรรมเคมี เหล็กกล้า และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก แบบใช้ไฟฟ้า ไฟฟ้า ก๊าซ งานก่อสร้างไฟฟ้า และ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผลิตเครื่องจักร อุตสาหกรรม

รหัสรุ่น
AZ-PROTECT-27100-3L
AZ-PROTECT-27100-L
AZ-PROTECT-27100-LL
AZ-PROTECT-27100-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด เส้นรอบวง หน้าอก
(ซม.)
เสื้อผ้ายาว
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
วัสดุ 1 วัสดุ 2

฿ 9,126.10

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน 3 L 130 70 4939399509190 763-3289 675 - -

฿ 9,117.76

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน L 120 66 4939399509176 763-3297 620 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

฿ 9,120.79

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน LL 125 68 4939399509183 763-3301 640 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

฿ 9,115.49

ANTI HEAT PROTECTORS 1 ชิ้น 1 วัน M 115 64 4939399509169 763-3319 605 Nomex [[(R)]] 93% เคฟลาร์ [[(R)]] 5%

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● มีประสิทธิภาพในการดับไฟเองและไม่ละลาย

สเปค

● สี: น้ำเงิน / ส้ม
● SPQ (ชิ้น): 10
● สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต มี ใบมีดลบคม พิเศษ 
● กระเป๋า หน้าอก ซ้ายและขวา
● กระเป๋าทั้งสองข้าง 
● ที่ โฮลเดอร์ ปากกาแขนซ้าย 
● กระเป๋าภายใน
● รายการ ยาง ด้านเฮ็ม 
● ด้วยข้อมือ ยาง สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต พื้นผิว

วัสดุ

● NomexR 93% 
● KevlarR 5%
● เกลียว ป้องกันไฟฟ้าสถิต 2%

คำเตือน

● เริ่มถ่านจาก 380 ° C