• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Heat Shielding Protective Gear Torch Cover

Heat Shielding Protective Gear Torch Cover

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s)

[Features]
· The cover is the ideal size for a 16π torch.
· It is 1/2 lighter compared to protective gear made of asbestos.
[Applications]
· For protection during work in high heat areas or during work spent surrounded by heat sources, such as in front of stoves and boilers

Basic Specifications

  • Product Type
    Torch Cover
  • Incision-resistant capability
    ×
  • Width(cm)
    28
  • Length(cm)
    36
  • JAN Code
    4989999370959
  • Trusco Code
    761-2435
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
4 Day(s)
-

Part Number : SLA-TK-L
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Torch Cover
  • Incision-resistant capability
    ×
  • Width(cm)
    28
  • Length(cm)
    36
  • JAN Code
    4989999370959
  • Trusco Code
    761-2435
  • Mass
    80g
  • Heat-resistant temperature range
    0~180℃
  • Material 1
    Silica fiber cloth, one side, aluminum deposition film adhered

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)