(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

Mini E-A-R™ Push-In™ Earplugs

Mini E-A-R™ Push-In™ Earplugs

[Features]
· Foam type with a grip, can be worn easily and correctly.
· Compact type with good wearability for users with small external ears.

Part Number
318-1000
318-1001
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งCord Cord length
(mm)
JAN Code Trusco Code Features
1 Day(s) None-4987580201606471-6795A foam type with a handle that can be easily and accurately installed. A compact type that fits well even on small ears.
1 Day(s) Yes5844987580201590471-6809A foam type with a handle that can be easily and accurately installed. A compact type that fits well even on small ears.

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

NRR value(dB) 28 Product Type Earplugs Shape Foam Type
Size Free Standard JIS Size Configurable

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)