(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
C4333 |
C4334 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาวทั้งหมด) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
สเปค | วัสดุ (เพลา) | ขนาดบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.28 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 × 295 | 295 | 4904140583330 | 315 | สั้น | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) | 190 × 345 × 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 588.80 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 × 610 ถึง 970 | 610 ถึง 970 | 4904140583347 | 395 | ยาว | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) อะลูมิเนียม | 190 × 670 × 70 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·แบบตรง
·ทำความสะอาดรอยตัด แบบตรง
·แม้ว่า ขน จะยาวติด กระดาษ ก็จะไม่ฉีกขาดในแนวตั้ง
·การเจาะแบบ สลับฟันปลา ช่วยให้ การรีด อย่างราบรื่น
·เข้าไประหว่างเส้นใยและจับสิ่งสกปรกและฝุ่นละเอียด
·ออกแบบมาเพื่อช่วยป้องกันความเสียหายของเนื้อผ้าและเพื่อให้เหลือ กาว น้อยที่สุด
รหัสรุ่น |
---|
C4333 |
C4334 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง×ความยาว (มิลลิเมตร) |
ขนาด (ความยาวทั้งหมด) (มิลลิเมตร) |
JAN Code | มวล (ก.) |
สเปค | วัสดุ (เพลา) | ขนาดบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก | ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 414.28 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 × 295 | 295 | 4904140583330 | 315 | สั้น | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) | 190 × 345 × 70 | 1 ชิ้น | ||
฿ 588.80 |
STICKING ROLLER CLEANERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 160 × 610 ถึง 970 | 610 ถึง 970 | 4904140583347 | 395 | ยาว | ขดลวด เหล็กกัน สนิม (ชุบ โครเมี่ยม ) อะลูมิเนียม | 190 × 670 × 70 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง