(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

TH102 มาตรฐาน plus, flocking

TH102 มาตรฐาน plus, flocking

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TH102

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด ห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    แปรงขัดห้องน้ำ
  • รหัส ITF
    14901105446621
  • JAN Code
    4901105446624
  • มวล(ก.)
    87
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก(มิลลิเมตร)
    410 × 110 × 70
  • วัสดุ (แปรง)
    โพลีโพรพีลีน
  • วัสดุ (ที่ มือจับ แปรง)
    โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TH102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 249.40

BOWL BRUSHES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แปรง มาตรฐาน พร้อมเปลี่ยน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TH102

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 1
    อุปกรณ์ เครื่องมือทำความสะอาด ห้องน้ำ
  • ประเภท ผลิตภัณฑ์ 2
    แปรงขัดห้องน้ำ
  • รหัส ITF
    14901105446621
  • JAN Code
    4901105446624
  • มวล(ก.)
    87
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์แยกต่างหาก(มิลลิเมตร)
    410 × 110 × 70
  • วัสดุ (แปรง)
    โพลีโพรพีลีน
  • วัสดุ (ที่ มือจับ แปรง)
    โพลีโพรพีลีน
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น
รหัสรุ่น
TH102
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 249.40

BOWL BRUSHES 1 ชิ้น 19 วัน 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1