• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
High Power Net N-2

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

High Power Net N-2

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
10 Day(s) or more

[Features]
· Remove dirt thoroughly with the edge of the netting.

Basic Specifications

  • Product Type
    Sponge
  • Vertical(mm)
    200
  • Thickness(mm)
    50
  • Horizontal(mm)
    130
  • JAN Code
    4901065641800
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
10 Day(s) or more
-

Part Number : 64180
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Sponge
  • Vertical(mm)
    200
  • Thickness(mm)
    50
  • Horizontal(mm)
    130
  • JAN Code
    4901065641800
  • Mass(g)
    26

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)