(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปืนเป่าลม ที่เป่าฝุ่นออกทันทีโดยใช้ อากาศอัด
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ฟังก์ชั่น ในการ สวิตช์ ระหว่างการ ความกด, ความอัด, ความดัน สูงและการ ความกด, ความอัด, ความดัน ต่ำ
·มีฟังก์ชั่นสำหรับป้องกันการดูดฝุ่น (การไหลย้อนกลับ) จากหัวฉีด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·หัวฉีด ๆ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน
·สามารถเป่าในพื้นที่ลึกด้วย หัวฉีด ขยาย
ความยาว หัวฉีด(มิลลิเมตร) | 72 | เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) | 4.5 | ความจุปั๊ม(มล) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 160 (เมื่อติดตั้งส่วนต่อขยายของ หัวฉีด: 270) | น้ำหนัก(ก.) | 45 | ความดัน อัดสูงสุด(ปาสคาล) | 30 |
คำอธิบายเพิ่มเติม | ด้วย ฟังก์ชั่น สำหรับการ ความกด, ความอัด, ความดัน แข็งแกร่งและการสลับที่อ่อนแอ พร้อมฟังก์ชั่นสำหรับป้องกันการดูดฝุ่น (ไหลย้อนกลับ) จากหัวฉีด หัวฉีด ใกล้เคียงที่สุดซึ่งมีการ แบบเขย่า เล็กน้อยจะใช้เพื่อระบุตำแหน่งการเป่า หัวฉีด สามารถใช้เป่าในตำแหน่งที่ลึกที่สุด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน Z-268 ในชุด ระเบิดZ-268
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง