1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สว่าน ชาร์จได้ (2.4 V) เครื่องชาร์จ

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สว่าน ชาร์จได้ (2.4 V) เครื่องชาร์จ
  • สว่าน ชาร์จได้ (2.4 V) เครื่องชาร์จ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,899.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เครื่องชาร์จ สำหรับ EZ9221
คลองเลื่อย เนื้อหาสำหรับการขาย: อุปกรณ์เสริม สตาร์ทเตอร์
(ดูแคตตาล็อก ผู้ผลิต สำหรับรายละเอียด)

รหัสสินค้า
EZ0L11
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,899.00

PAN RECHARGEABLE DRILL DRIVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แบบชาร์จไฟได้ น้ำหนัก(ก.) 590 ชุดที่จำหน่าย อุปกรณ์เสริมสำหรับซื้อแยก
ประเภทรายละเอียด เครื่องชาร์จ พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 ชนิด เครื่องชาร์จ
การใช้พลังงาน(VA) 30 รหัสของทรัสโก้ 422-8961

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EZ0L11 ในชุด สว่าน ชาร์จได้ (2.4 V) เครื่องชาร์จ