(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
· BJ153 (ไม่มีปากจับ)
· BJ153-S (ชนิดฟันปลา)
· BJ153-F (ชนิดเรียบ)
· BJ153-E (ชนิดเรซิ่น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | การฉายภาพของ แรงยึดแคลมป์ (สูงสุด - นาที) (กิโลนิวตัน) | ขนาดเกลียว M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 645.00 ฿ 387.00 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 5.3 to 7.3 | M8×1.25 | ||
฿ 688.03 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 4 to 7.6 | M8×1.25 | ||
฿ 739.67 ฿ 443.80 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 3.1 to 8.3 | M8×1.25 | ||
฿ 712.60 ฿ 381.67 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 8.5 to 11.9 | M10 x 1.5 | ||
฿ 757.70 ฿ 421.51 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 63 | 6.4 to 12.2 | M10 x 1.5 | ||
฿ 816.24 ฿ 456.52 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 7.4 to 17.7 | M10 x 1.5 | ||
฿ 907.82 ฿ 559.85 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 8.8 to 18.8 | M10 x 1.5 | ||
฿ 1,077.88 ฿ 567.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 9.8 to 19.6 | M10 x 1.5 | ||
฿ 865.19 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 13.7 to 21.6 | M12×1.75 | ||
฿ 1,036.31 ฿ 601.27 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 10.3 to 21 | M12×1.75 | ||
฿ 1,195.22 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 10.9 to 25.8 | M12×1.75 | ||
฿ 1,323.13 ฿ 759.61 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 12.9 to 27.5 | M12×1.75 | ||
฿ 1,540.67 ฿ 800.99 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 15.4 to 28.8 | M12×1.75 | ||
฿ 1,288.04 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 16.6 to 26 | M16×2 | ||
฿ 1,375.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 100 | 14.2 to 28.4 | M16×2 | ||
฿ 1,624.35 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 125 | 14.7 to 31.1 | M16×2 | ||
฿ 1,758.19 ฿ 978.43 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 15.3 to 33.4 | M16×2 | ||
฿ 2,041.41 ฿ 1,136.45 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 160 | 16.5 to 35.6 | M20×2.5 | ||
฿ 2,461.48 | CLAMPS & STOPPERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 200 | 17.9 to 37.8 | M20×2.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | S45C | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | สเปค | ไม่มีปากจับ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง