• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click
Sneaker 5-Toed Socks, 3 Pairs

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Sneaker 5-Toed Socks, 3 Pairs

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

5-toed sneaker socks.
[Features]
· Short type with minimal stuffiness.
· Outstanding comfort.
[Applications]
· Ideal for work of all types.

Basic Specifications

  • Product Model
    Socks
  • Color
    Multicolor
  • Antistatic shoes
    x
  • Size(cm)
    25~27
  • Color Detail
    Color Mix
  • JAN Code
    4536527740090
  • Amount Of Content
    1 Pack (3 pcs)
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (3 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (3 pcs)
2 Day(s) or more
-

Part Number : K-906-00-F
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (3 pcs)

Specificationtitle

  • Product Model
    Socks
  • Color
    Multicolor
  • Antistatic shoes
    x
  • Size(cm)
    25~27
  • Color Detail
    Color Mix
  • JAN Code
    4536527740090

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)