(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หัวไมโครมิเตอร์ ที่ไม่สามารถใช้แยกกันได้ แต่สามารถใช้เป็นตัวป้อนหรือ สต๊อปเปอร์ เมื่อรวมกับเครื่องมือวัดอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
· รุ่นมาตรฐาน มีช่วงการวัด 0 ถึง 5 มม.
·ซีรี่ส์ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
· วัสดุ: ปลอกนิ้ว ฯลฯ: เหล็กเครื่องมือประสม แกนหมุน : เหล็กกล้าตลับลูกปืน โครเมียมคาร์บอนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ยึดติดกับเครื่องมือที่ งานละเอียด และเครื่องจักรที่ งานละเอียด และใช้สำหรับการวัดการให้อาหารการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ
ชนิด | หัวไมโครมิเตอร์ | วิธีการแสดงผล | อนาล็อก | ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) | ถึง 15 |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่รวม | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0–5 | รูปทรง ก้าน | ลำต้น แบบตรง |
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 32 | สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.02 | ความเผื่อ สูงสุด(ไมโครเมตร) | 5 |
มวล(ก.) | 4 | แกนหมุน(มิลลิเมตร) | ø2×6.5 | ต้นกำเนิด(มิลลิเมตร) | ø3.5×5 |
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว(มิลลิเมตร) | 6 | วัสดุ | ปลอกมีด, อื่น ๆ: เหล็กเครื่องมือประสม, ส แกนหมุน : เหล็กกล้า ตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง | คุณสมบัติ 1 | ซีรี่ส์ขนาดเล็กน้ำหนักเบามาตรฐานช่วงการวัด 0 ถึง 5 มม. |
ใช้ | ·อาจติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหรือเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสำหรับการวัดการให้อาหารหรือการกำหนดตำแหน่ง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง