(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาพร้อมกับหน้าปัดตามมาตรฐาน นี่คือไฮเกจแบบมือจับ ที่ตอนนี้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น
[คุณสมบัติ]
·ค่าที่แสดงบนจอ LCD มีขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจน
·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สำหรับแสดงค่าที่ตำแหน่งใดก็ได้
· อุปกรณ์เสริมที่มีให้ ได้แก่ ตัวหน้าปัด (TI-8038), แขนยึดสำหรับใช้ติดตั้งหน้าปัด และตัวเหล็กขีด
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับทำรอยขีดที่ชิ้นงาน
·การวัดที่เสถียรทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่หน้าปัด
ไฮเกจ มาตรฐาน | ไฮเกจ ดิจิตอล |
01 การวัด แบบสัมบูรณ์ เมื่อทำการวัด ให้เหล็กขีด แตะ พื้นผิวเรียบ แผ่นเพลท (พื้นผิวมาตรฐาน) แน่นและ ตั้งค่า การวัด ค่า เป็นศูนย์ ให้ เหล็กขีด สัมผัสกับการวัด วัตถุสำหรับวัด | ||
02 การวัดความคมชัด ให้ เหล็กขีด สัมผัสกับวัตถุที่ถือเป็น มาตรฐาน วัตถุ จากนั้นตั้งค่าการวัดเป็นศูนย์ ในการวัดวัตถุเพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างวัตถุ มาตรฐาน และ วัตถุการวัดเปรียบเทียบจะแสดงแบบดิจิทัล | ||
จอแสดงผล LCD |
รหัสสินค้า |
---|
VHS-30D |
VHS-60D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความผิดพลาดเนื่องจากเครื่องวัด (มิลลิเมตร) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | C (มิลลิเมตร) | J (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,150.77 ฿ 18,985.42 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 300 | ±0.04 | 535 | 172 | 51.5 | 116 | 6.4 | ||
฿ 45,921.33 ฿ 30,859.13 | NGS MICROMETER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 600 | ±0.05 | 837 | 178 | 53.5 | 140 | 7.5 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ไฮเกจ | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | การแสดงผลขั้นต่ำ | 0.01 |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด | ไม่มี | D(มิลลิเมตร) | 114 | E(มิลลิเมตร) | 66.5 |
F(มิลลิเมตร) | 82 | G(มิลลิเมตร) | 35 | H(มิลลิเมตร) | 15 |
I(มิลลิเมตร) | 59 | ระดับเสียงด้านบนและด้านล่างของ สไลเดอร์(มิลลิเมตร) | 10 | ใช้ | ·การวัดที่เสถียรทำได้โดยใช้ตัวบ่งชี้ที่หน้าปัด ·เหมาะสำหรับทำรอยขีดที่ชิ้นงาน |
วัสดุ | สเกลเวอร์เนียร์: สเตนเลส / Base: เหล็กหล่อ / เหล็กขีด: มีปลายคาร์ไบด์ | คุณสมบัติ 1 | ·ค่าที่แสดงบนจอ LCD มีขนาดใหญ่เพื่อให้ได้มุมมองที่ชัดเจน | คุณสมบัติ 2 | ·มาพร้อมกับฟังก์ชั่นที่ตั้งไว้ล่วงหน้า สำหรับแสดงค่าที่ตำแหน่งใดก็ได้ |
อุปกรณ์เสริม | ·ตัวหน้าปัด (TI-8038), แขนยึดสำหรับใช้ติดตั้งหน้าปัด, เหล็กขีด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง