(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

PU master ทนความเย็น (ถุงมือกันความเย็น)

PU master ทนความเย็น (ถุงมือกันความเย็น)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 455.15 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
2975-L
2975-LL
2975-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นผลิตภัณฑ์ สเปค การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความหนา ส่วนที่ปาล์ม ส่วนหลังมือ กำลังการผลิตภายใน

฿ 455.91

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 3 ชิ้น 6 วัน โพลียูรีเทน เคลือบปาล์ม ทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น L 22.5 21.5 8 - 351-3475 85 - 0.5 มม โพลียูรีเทน ( เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์ ) โพลีเอสเตอร์ 1 คู่

฿ 471.16

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 1 ชิ้น 12 วัน - - สำหรับการทำงาน LL 23.5 23 8.5 4906554148204 754-6254 85 0.5 - - - 1 คู่

฿ 455.15

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 1 ชิ้น 10 วัน โพลียูรีเทน เคลือบปาล์ม ทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น M 22 21 7.5 - 351-3483 80 - 0.5 มม โพลียูรีเทน ( เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์ ) โพลีเอสเตอร์ 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ถุงมือ อุ่นพร้อม เคลือบฉนวน แปรง
[คุณสมบัติ]
· กันลื่น ได้ดีเยี่ยมพร้อมลายนูน
· เสริมแรง เพื่อ ความทนทาน ที่ดีเยี่ยม
· ส่วนเป้านิ้วไม่มีตะเข็บเนื่องจากการตัดแบบพิเศษ และพอดีกับมืออย่างยืดหยุ่น
· ล้างทำความสะอาดได้และแห้งเร็ว
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับงานตกแต่งภายใน งานก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา และงานเครื่องจักรหนัก
· สำหรับงาน อุปกรณ์สายไฟ และงานประปา
· สำหรับการขนส่งและการขนถ่ายสินค้า

รหัสรุ่น
2975-L
2975-LL
2975-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง รุ่นผลิตภัณฑ์ สเปค การใช้งานตามวัตถุประสงค์ ขนาด ความยาวทั้งหมด
(ซม.)
บริเวณฝ่ามือ
(ซม.)
ความยาวของนิ้วกลาง
(ซม.)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความหนา ส่วนที่ปาล์ม ส่วนหลังมือ กำลังการผลิตภายใน

฿ 455.91

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 3 ชิ้น 6 วัน โพลียูรีเทน เคลือบปาล์ม ทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น L 22.5 21.5 8 - 351-3475 85 - 0.5 มม โพลียูรีเทน ( เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์ ) โพลีเอสเตอร์ 1 คู่

฿ 471.16

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 1 ชิ้น 12 วัน - - สำหรับการทำงาน LL 23.5 23 8.5 4906554148204 754-6254 85 0.5 - - - 1 คู่

฿ 455.15

GLOVES FOR PROTECTION AGAINST 1 ชิ้น 10 วัน โพลียูรีเทน เคลือบปาล์ม ทนความร้อน / ความทนทานต่อสภาวะอากาศเย็น M 22 21 7.5 - 351-3483 80 - 0.5 มม โพลียูรีเทน ( เคลือบฉนวน โพลีเอสเตอร์ ) โพลีเอสเตอร์ 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1