• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Lining plate hook

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

Lining plate hook

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s)

[Features]
· Suspension hook ideal for suspension and construction of lining plates.
· Lightweight, simple, and outstandingly easy to use.
[Applications]
· Dedicated hook for suspension of lining plates

(i)Caution

  • For safety reasons, always hoist with two or more anchors.

Basic Specifications

  • Basic Working Load(t)
    1
  • Product Type
    Hook
  • C(mm)
    85
  • D(mm)
    32
  • H(mm)
    195
  • L(mm)
    110
  • JAN Code
    4967521108805
  • Trusco Code
    327-3318
  • Amount Of Content
    1 pc.

Catalog

Japanese Only

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
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
1 pc.
3 Day(s)
-

Part Number : FKH1
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Basic Working Load(t)
    1
  • Product Type
    Hook
  • C(mm)
    85
  • D(mm)
    32
  • H(mm)
    195
  • L(mm)
    110
  • JAN Code
    4967521108805
  • Trusco Code
    327-3318
  • Mass(kg)
    0.95
  • Features
    Use with 2 Pcs / 1 Set or More

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ