(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
30-3-SP |
30-10-SP |
30-20-SP |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ไม่รวมด้านนอก) (มิลลิเมตร) |
แขน ยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คลองเลื่อย เนื้อหา | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97,645.57 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 200/300/400 | 4021176728358 | แกนกลาง (626280), ไหล่ (30-3-T), แขนกริปเปอร์บาง (3-201-S, 3-301-S, 3-401-S) | รวมแขนสามขนาด | ||
฿ 31,619.63 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 100-350 | 4021176463839 | แกนกลาง (614135), ไหล่ (30-10-T), แขนกริปเปอร์แบบบาง (1-91-S, 1-191-S, 1-251-S) | รวมแขนสามขนาด | ||
฿ 39,521.35 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 150/300 | 4021176728273 | แกนกลาง (621220), ไหล่ (30-20-T3), แขนกริปเปอร์แบบบาง (2-151-S, 2-301-S) | มีแขนสองขนาด |
[คุณสมบัติ]
สามารถดึง พูลเล่ย์/มู่เล่ย์/รอก ล้อ เฟือง/เกียร์ และ ตลับลูกปืนเม็ดกลม ด้วยแรง แต่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ส่วน บ่า มีซี่โครงเพื่อ ความแข็งเกร็ง สูง
ชนิดมีเขี้ยว บาง
เปิดใช้งานการสกัดทั้งภายในและภายนอก
รหัสรุ่น |
---|
30-3-SP |
30-10-SP |
30-20-SP |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ไม่รวมด้านนอก) (มิลลิเมตร) |
แขน ยาว (มิลลิเมตร) |
JAN Code | คลองเลื่อย เนื้อหา | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97,645.57 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 250 | 200/300/400 | 4021176728358 | แกนกลาง (626280), ไหล่ (30-3-T), แขนกริปเปอร์บาง (3-201-S, 3-301-S, 3-401-S) | รวมแขนสามขนาด | ||
฿ 31,619.63 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 130 | 100-350 | 4021176463839 | แกนกลาง (614135), ไหล่ (30-10-T), แขนกริปเปอร์แบบบาง (1-91-S, 1-191-S, 1-251-S) | รวมแขนสามขนาด | ||
฿ 39,521.35 |
KUO PULLER | 1 ชิ้น | 31 วัน | 200 | 150/300 | 4021176728273 | แกนกลาง (621220), ไหล่ (30-20-T3), แขนกริปเปอร์แบบบาง (2-151-S, 2-301-S) | มีแขนสองขนาด |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง