(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
205-00 |
205-1 |
205-2 |
205-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ไม่รวมด้านนอก) (มิลลิเมตร) |
ความยาว แขน (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
ความหนาตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาดหัวน็อตกลาง (มม.) |
ขนาดสลักเกลียวกลาง (มม.) |
กำลังโหลดสูงสุด (t) |
JAN Code | มวล (ก.) |
บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,438.18 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40-100 | 100 | 1.5-6 | 14 | 12 | 14 | M12X1.5X110 | 3.5 | 4021176028571 | 500 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 612110, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-0-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-00-100-P | ||
฿ 13,166.35 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140-300 | 280 | 4-9 | 24 | 16 | 22 | R1/2X210 | 10 | 4021176028816 | 2500 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626280 หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-1-280-P | ||
฿ 16,364.29 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180-400 | 400 | 5-20 | 30 | 23 | 27 | R3/4X400 | 10 | 4021176028991 | 6400 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626400, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-2-400-P | ||
฿ 19,200.40 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240-500 | 540 | 5-22 | 29 | 17 | 27 | R3/4X400 | 12 | 4021176029073 | 9000 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626400, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-3-540-P |
[คุณสมบัติ]
ความยาว แขน สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยการเปลี่ยน ตำแหน่งของข้อต่อ
รหัสรุ่น |
---|
205-00 |
205-1 |
205-2 |
205-3 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ (ไม่รวมด้านนอก) (มิลลิเมตร) |
ความยาว แขน (ความลึก) (มิลลิเมตร) |
ความหนาตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความกว้างตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ความยาวตัวจับ (มิลลิเมตร) |
ขนาดหัวน็อตกลาง (มม.) |
ขนาดสลักเกลียวกลาง (มม.) |
กำลังโหลดสูงสุด (t) |
JAN Code | มวล (ก.) |
บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,438.18 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40-100 | 100 | 1.5-6 | 14 | 12 | 14 | M12X1.5X110 | 3.5 | 4021176028571 | 500 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 612110, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-0-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-00-100-P | ||
฿ 13,166.35 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 140-300 | 280 | 4-9 | 24 | 16 | 22 | R1/2X210 | 10 | 4021176028816 | 2500 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626280 หมายเลข ชิ้น รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-1-280-P | ||
฿ 16,364.29 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 180-400 | 400 | 5-20 | 30 | 23 | 27 | R3/4X400 | 10 | 4021176028991 | 6400 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626400, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-2-400-P | ||
฿ 19,200.40 |
KUO ARM PULLERS | 1 ชิ้น | 31 วัน | 240-500 | 540 | 5-22 | 29 | 17 | 27 | R3/4X400 | 12 | 4021176029073 | 9000 | รหัสรุ่น/ Part number สลักเกลียว กลาง : 626400, รหัสรุ่น/ Part number บ่า : 201-3-T, รหัสรุ่น/ Part number แขน : 205-3-540-P |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง