(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 15:00 to 20:30 29/3/2020. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน > คลิก
    Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Stainless Steel Gripper

Stainless Steel Gripper

Click this image to zoom it.คลิกภาพเพื่อขยาย

Move the mouse over the image to zoom

  • Stainless Steel Gripper
  • Stainless Steel Gripper
  • Stainless Steel Gripper

[Features]
· Spring, tape, hook, and screws are all made of rust-resistant stainless steel.
· Uses an easily grasped and impact resistant resin handle.
· Abrasion-resistant nylon coated tape.

Part Number
KMC-32S-16-35
KMC-32S-19-55
KMC-32S-25-55
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งLength
(m)
Tape Width
(mm)
Specifications Weight
(g)
Material
12 Day(s) or more 3.516Scale Mark Specifications: Meters. Rust-Resistant Stainless Steel Spring, Nylon-Coated Tape160Screw / Nail / Protector / Rivet / Tape / Spring / Clip: Stainless Steel
12 Day(s) or more 5.519Scale Mark Specifications: Meters. Rust-Resistant Stainless Steel Spring, Nylon-Coated Tape250Screw / Nail / Protector / Rivet / Tape / Spring / Clip: Stainless Steel
10 Day(s) or more 5.525Scale Mark Specifications: Meters. Rust-Resistant Stainless Steel Spring, Nylon-Coated Tape330Screw / Nail / Protector / Rivet / Tape / Spring / Clip: Stainless Steel

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Standard JIS1 Grade

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)