(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นักฆ่า แม่พิมพ์ Shore A
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
    ฿ 347.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
MS-124
MS-126
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 347.54

CLEANERS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับห้องน้ำ 4960077140817 1 ชิ้น (80 g)

฿ 347.54

CLEANERS 4 ชิ้น 7 วัน สำหรับใช้งานรอบหน้าต่าง 4960077150120 1 ชิ้น (80 g)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    น้ำยาทำความสะอาด
  • การใช้งาน
    สำหรับการใช้งานที่อยู่อาศัย
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    70
  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    52
  • ความสูง(มิลลิเมตร)
    181
  • ส่วนผสม
    ไฮโปคลอไรต์โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (1.0%) สารลดแรงตึงผิวสารก่อเจล
  • น้ำหนัก(ก.)
    130
  • พีเอช
    สภาพด่าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น (80 g)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เพียงใช้และทิ้งไว้เพื่อขจัด แม่พิมพ์
· แม่พิมพ์ บน บรรจุภัณฑ์ ยางซิลิโคน ที่ยากต่อการถอดออกด้วยน้ำยาล้าง แม่พิมพ์ สามารถถอดออกได้อย่างหมดจดเพียงแค่ใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับ แม่พิมพ์ แล้วทิ้งไว้
·ประเภทนี้มาพร้อมกับ สายยาง ใช้งานง่ายและ หัวฉีด บาง

รหัสรุ่น
MS-124
MS-126
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ประเภทรายละเอียด JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 347.54

CLEANERS 1 ชิ้น 6 วัน สำหรับห้องน้ำ 4960077140817 1 ชิ้น (80 g)

฿ 347.54

CLEANERS 4 ชิ้น 7 วัน สำหรับใช้งานรอบหน้าต่าง 4960077150120 1 ชิ้น (80 g)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1