(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· หัวกัดเอ็นมิลปลายมนแบบใช้แล้วทิ้ง
· 2 ร่อง = โครงสร้าง 1 ฟัน ทำให้มีความต้านทานการตัดน้อยที่สุด
[การใช้งาน]
· สำหรับการกัดหยาบงานหนัก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | Underneck length (ℓ1) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | มุม ทรงเรียว คอ (ระดับ) | ความยาว ก้าน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ใต้ หัว แบบตรง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,317.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20.5 | 116 | 45 | 20 | - | 71 | 20 | 8005650 | - | ||
฿ 12,317.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20.5 | 134 | 63 | 20 | - | 71 | 20 | 8005651 | - | ||
฿ 13,660.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20.5 | 200 | 100 | 25 | 3.5 | 100 | 20 | 8005652 | 63 | ||
฿ 12,973.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 23 | 133 | 53 | 25 | - | 80 | 25 | 8005654 | - | ||
฿ 12,973.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 23 | 155 | 75 | 25 | - | 80 | 25 | 8005655 | - | ||
฿ 14,407.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.5 | 23 | 200 | 100 | 32 | 7.5 | 100 | 25 | 8005656 | 75 | ||
฿ 15,751.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30.5 | 153 | 63 | 32 | - | 90 | 30 | 8005660 | - | ||
฿ 15,751.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30.5 | 200 | 100 | 32 | - | 100 | 30 | 8005657 | - | ||
฿ 15,751.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 31 | 153 | 63 | 32 | - | 90 | 32 | 8005658 | - | ||
฿ 15,751.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 31 | 180 | 90 | 32 | - | 90 | 32 | 8005659 | - | ||
฿ 19,841.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 41.5 | 175 | 75 | 42 | - | 100 | 40 | 8005662 | - | ||
฿ 19,841.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 41.5 | 206 | 106 | 42 | - | 100 | 40 | 8005663 | - | ||
฿ 31,069.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 66 | 200 | 100 | CN50.8 | - | 100 | 50 | 8005690 | - | ||
฿ 34,353.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 66 | 250 | 150 | CN50.8 | - | 100 | 50 | 8005691 | - | ||
฿ 26,710.00 | OSG-WALTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 46 | 185 | 85 | 42 | - | 100 | 50 | 8005666 | - |
กำลังโหลด …
ชนิด | รู | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว โค้ง / แกะสลัก / R-Groove | จำนวนร่อง | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง