(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วัสดุ แม่เหล็กที่ มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน และความเสถียรสูงในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก ที่มีพลังแม่เหล็กทรงพลังพิเศษแม้จะมีขนาดเล็ก
·ใช้เป็น เครื่องมือ การเก็บรักษาที่แข็งแกร่ง
· ทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและมีความเสถียรในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
· แม่เหล็ก มีแรงยึดสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ แม่เหล็ก ขนาดเล็กและแบนกว่า แม่เหล็ก ทั่วไป
·เป็น เครื่องมือ การเก็บรักษาที่แข็งแกร่ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แม่เหล็ก มีแรงยึดเกาะสูงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่ต้องการ แม่เหล็ก ที่มีขนาดเล็กและแบนราบกว่า แม่เหล็ก ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
CRM-3R1 |
CRM-6R5 |
CRM-10R2 |
CRM-14L2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปทรง | ความหนาแน่นของ พื้นผิว แม่เหล็ก (T) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 317.00 ฿ 253.00 | NGS RAREEARTHMAGNET | 1 ชิ้น | 46 วัน | ชนิด แบบกลม | 200 | 3 | 1.5 | - | - | ||
฿ 262.00 ฿ 209.00 | NGS RAREEARTHMAGNET | 1 ชิ้น | 46 วัน | ชนิด แบบกลม | 350 | 6 | 5 | - | - | ||
฿ 239.00 ฿ 191.01 | RAREEARTHMAGNET | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชนิด แบบกลม | 160 | 10 | 2 | - | - | ||
฿ 357.00 ฿ 284.99 | NGS RAREEARTHMAGNET | 1 ชิ้น | 46 วัน | ทรงสี่เหลี่ยม | 140 | - | 1 | 14mm | 2 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็ก โคบอลต์ ซาแมเรียม | มวล(ก.) | 5 | การใช้งาน | แม่เหล็ก ที่มีแรงยึดสูงเหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการ แม่เหล็ก ขนาดเล็กและแบนกว่า แม่เหล็ก ทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | แม่เหล็ก แรงสูง | สเปค | ซามาเรียมโคบอลต์ : มี ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมและรักษาคุณสมบัติที่เสถียร |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง