(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เครื่องวัดพื้นผิวที่สะดวกต่องานขีดบนวัสดุเหล็กกล้า ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนเคลื่อนที่รวมถึงรูยาว ที่สามารถปรับมุมสไลด์ได้ในแนวตั้ง
[การใช้งาน]
· สำหรับงานขีดและจัดกึ่งกลางวัสดุเหล็กกล้า ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TSG-150C |
TSG-200C |
TSG-300C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาว เหล็กขีด (มิลลิเมตร) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ขาตั้ง สูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,163.49 ฿ 1,470.09 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 150 | 130 | 150 | 70 | 45 | 23 | 460 | ||
฿ 2,576.98 ฿ 1,639.99 | SCRIBER | 1 ชิ้น | 15 วัน | 200 | 170 | 200 | 70 | 45 | 23 | 490 | ||
฿ 3,790.00 ฿ 2,645.04 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 300 | 265 | 300 | 80 | 55 | 25 | 690 |
กำลังโหลด …
รูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู | ขาตั้งเหลี่ยม | วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอนสำหรับโครงสร้างเชิงกล (การชุบแข็งขั้นสูง), ฐาน: เหล็กหล่อ | คุณสมบัติ | ชิ้นส่วนเคลื่อนที่รวมถึงรูยาว ซึ่งสามารถปรับมุมสไลด์ขึ้นลงได้ |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | สำหรับงานขีดเขียนและจัดวัสดุเหล็กกล้าให้อยู่กึ่งกลาง ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง