(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เข็มทิศที่มีประโยชน์สำหรับงานภาคสนาม
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้งานได้นานโดยการปรับส่วน หางปลา แม้ว่าจะคลายออกก็ตาม
· ปลาย มี ปลาย คาร์ไบด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เขียนแม้บน เหล็กกล้า และอื่น ๆ
· ส่วน ข้อต่อ : กาวโดยใช้ แหวนรอง และ ขาพิน
· วัสดุ: ตัวเครื่อง : เหล็กกล้าโครงสร้าง คาร์บอน ( การชุบออกไซด์สีดำ ); คาร์ไบด์ (G2): ปลาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับส่วนโค้งแบบวงกลมการเขียนแบบ แบบกลม และการแบ่งส่วนที่เท่ากัน
รหัสสินค้า |
---|
TFD-100 |
TFD-150 |
TFD-200 |
TFD-250 |
TFD-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมของเข็มทิศ (มิลลิเมตร) | ขนาดที่กำหนด (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,365.48 ฿ 1,106.99 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 150 | 100 | 100 | 70 | ||
฿ 1,548.58 ฿ 1,400.07 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 230 | 150 | 150 | 140 | ||
฿ 1,703.24 ฿ 1,491.02 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 300 | 200 | 200 | 260 | ||
฿ 2,353.91 ฿ 2,054.96 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 380 | 250 | 250 | 350 | ||
฿ 2,657.45 ฿ 2,314.90 | NGS SCRIBER | 1 ชิ้น | 45 วัน | 460 | 300 | 300 | 510 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เข็มทิศ | แยกตามผลิตภัณฑ์ เดี่ยว/ชุด | รายการเดี่ยว | วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) | เหล็กกล้าคาร์บอน สำหรับการใช้งานโครงสร้าง เครื่องจักร |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ปลาย) | ปลาย คาร์ไบด์ (G2) | ใช้ | ส่วนโค้ง แบบกลม เหล็กขีด กลม และงานหารเท่ากัน | คุณสมบัติ | · ปลาย มี ปลาย คาร์ไบด์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ เขียนแม้บน เหล็กกล้า และอื่น ๆ |
ข้อต่อ | กาวผ่านแหวนรองและหมุด |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง