(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดเครื่องมือปลายคาร์ไบด์ที่เป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับไซต์งาน
[คุณสมบัติ]
· คลองเลื่อย นี้ใช้ในงานเขียน, งาน พันช์ , งานอาลักษณ์, วงกลมและงานแบ่งที่เท่ากัน
·จัดเก็บสิ่งของได้ 8 ชิ้นใน เคส โลหะแบบพกพาที่สะดวก นี้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การขีดเขียนและการเจาะ ทองแดง ทองเหลือง พลาสติกแก้ว ฯลฯ
·ส่วนโค้งแบบวงกลมการขีดเขียนแบบ แบบกลม แบ่งงานที่เท่ากัน ฯลฯ
มวล(ก.) | 1500 | คลองเลื่อย เนื้อหา | · ลิเนียร์สเกล สีเงิน 150 มม. · เหล็กขีด พร้อมด้วย ปลาย KW · พันช์ ตรงกลางด้วย ปลาย S · พันช์ กลางด้วย ปลาย M ·เข็มทิศพร้อม ปลาย 100 มม. TFD-100 ·เข็มทิศพร้อม ปลาย 150 มม. TFD-150 ·เข็มทิศพร้อม ปลาย 250 มม. TFD-250 · scribing คาลิเปอร์ ด้วย ปลาย 150 mm FHC-150, 1 อัน | ใช้ | สำหรับงานเขียนและงาน พันช์ |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 175-9218 | คุณสมบัติ | เคส 8 เครื่องมือ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CTS-8 ในชุด คลองเลื่อย เครื่องมือ คาร์ไบด์CTS-8
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง