1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานเกล็ด ไฟ LEDLL-357

NGS MICROSCOPE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การขยายสามประเภทในหนึ่งเดียวแว่นขยายส่วน หัว มี ไฟ LED ประหยัดพลังงาน
[คุณสมบัติ]
·ด้วย ไฟ LED ใช้งานได้ยาวนานทำให้สามารถสังเกตการณ์ได้แม้ในที่มืด
·เลือกจากสามประเภทการขยาย (3x / 5x / 7x) เพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน
·เคส
· วัสดุ:เลนส์:อะคริลิค ตัวเครื่อง หลัก:ABS, เคส:พีวีซี.
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 10 ชั่วโมง
·พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 (ถ่าน) x 2 (รวมสำหรับการทดสอบ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แว่นขยายพร้อมไฟ

รหัสสินค้า
LL-357
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 483.96

NGS MICROSCOPE 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ แว่นขยาย แบบพกพา กำลังขยาย(x) 3 / 5 / 7 มิติ เลนส์(มิลลิเมตร) 70 × 54
สเปค อายุการใช้งานแบตเตอรี่:ประมาณ 10 ชั่วโมง มวล(ก.) 38 พาวเวอร์ซัพพลาย CR2032 (แบตเตอรี่ลิเธียม) x 2
ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 107 การใช้งาน แว่นขยายพร้อมไฟ คุณสมบัติ ·ติดตั้ง ไฟ LED อายุการใช้งานยาวนานสำหรับการสังเกตการณ์แม้ในความมืด·มีการขยาย 3 ประเภทเพื่อให้เหมาะกับการ การใช้งาน· เคส เก็บของสะดวกในการพกพา
วัสดุ · เลนส์:อะคริลิค ตัวเครื่อง:ABS, เคส:PVC