(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยแสงที่ส่องสว่างไปยังพื้นที่ทำงานที่อยู่ในมือบานเกล็ด ช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองมือ เพื่อการใช้งานที่ยอดเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·สามารถรัดสายที่หัว ทำให้สะดวกในการใช้งานมือทั้งสองข้างเพื่อการทำงานที่ละเอียด
·แสงเคลื่อนที่ในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อให้แสงสว่างแก่พื้นที่ทำงานที่อยู่ในมือ
·มี เลนส์ ขยายสี่ประเภทที่สามารถเปลี่ยนให้เข้ากับการทำงานได้
· เลนส์ ทำจาก อะคริลิค เรซิ่น
· พาวเวอร์ซัพพลาย เป็น ถ่าน AAA x 2
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ประมาณ 3.5 ชั่วโมงเมื่อใช้ถ่านอัลคาไลน์ หลอดไฟอายุการใช้งานประมาณ 800 ชั่วโมง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการประกอบและตรวจสอบชิ้นงานชิ้นส่วนที่งานละเอียด ฯลฯ
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | หัว loupe | กำลังขยาย(x) | 2.5 / 3.5 / 1.8 / 1.2 | มิติ เลนส์(มิลลิเมตร) | 50×103 |
---|---|---|---|---|---|
สเปค | อายุการใช้งานแบตเตอรี่: ประมาณ 3.5 ชั่วโมงเมื่อใช้กับถ่านอัลคาไลน์ , อายุหลอดไฟ: ประมาณ 800 ชั่วโมง | มวล(ก.) | 116 | พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AAA x 2 |
การใช้งาน | สำหรับการประกอบและตรวจสอบชิ้นงานที่ละเอียด เป็นต้น | คุณสมบัติ | ·สามารถรัดเข็มขัดที่ศีรษะได้ ทำให้สะดวกในการใช้งานมือทั้งสองข้างสำหรับงานละเอียด แสงที่เลื่อนขึ้นลง ซ้ายและขวา เพื่ออำนวยความสะดวกในการส่องสว่างสำหรับพื้นที่ทำงานที่อยู่ในมือ ·มาพร้อมกับ เลนส์ มีกำลังขยาย 4 ประเภทซึ่งสามารถเปลี่ยนได้ตามการใช้งาน | อุปกรณ์เสริม | · เลนส์ 4 ชิ้น, น้ำยาผ้าเช็ดเลนส์ , ฝาครอบเปลี่ยนหลอดไฟ, หลอดไฟ (ติดตั้งไว้ล่วงหน้าที่ส่วนไฟ) |
วัสดุ | เลนส์: อะคริลิค เรซิ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HMG-4L ในชุด แว่นขยาย หัว (อะคริลิค เรซิ่น)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง