(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กล้อง USB สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์ของ บริษัท อื่น ๆ ได้และสามารถยืนยันภาพสเตอริโอสโคปได้ด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
[คุณสมบัติ]
·กล้อง USB ราคาถูกสำหรับ กล้องจุลทรรศน์
· 1.3 ล้านพิกเซล
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ:Windows XP (sp3) /vista/7/8.1/10
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถสอดเข้าไปในช่องมองภาพของ กล้องจุลทรรศน์ สามมิติและใช้เป็นกล้องถ่ายรูปได้
รุ่นผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ | การใช้งาน | มันถูกแทรกเข้าไปในช่องมองภาพของกล้องจุลทรรศน์สามมิติ และสามารถใช้เป็นกล้องได้ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน(OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ) | Windows XP · Vista · 7 |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 175 | อุปกรณ์จัดการภาพ | 1/3.2CMOS | พิกเซลภาพ | 1.3 ล้านพิกเซล |
อัตรา เฟรม | 30 เฟรม/ วินาที | เอาต์พุต | USB2.0 | พาวเวอร์ซัพพลาย | พอร์ตเชื่อมต่อ USB |
คุณสมบัติ | กล้อง USB สำหรับ กล้องจุลทรรศน์ ต้นทุนต่ำ คุณภาพของภาพสูงถึง 1.3 ล้านพิกเซล | อุปกรณ์เสริม | · ซอฟท์แวร์ ดู· หัวแปลง รู (φ23.2มม. →φ30.0มม. หน่วย x 1 และφ23.2มม. → unit30.5 มม. หน่วย x 1) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MU-130 ในชุด กล้อง USB สำหรับ กล้องจุลทรรศน์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง