(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เมื่อติดแล้วจะไม่หลุดออกมาแม้ว่าจะทำการปรับแบบไมโครด้วยค้อนก็ตาม
[คุณสมบัติ]
· รวมแม่เหล็กทรงพลังบนพื้นผิวการวัด
· มีร่องวีที่มีประโยชน์บนพื้นผิวการวัดสำหรับการวัดวัตถุทรงกลม
[แอพพลิเคชั่น]
· สำหรับวัดมุมแนวนอน แนวตั้ง และ 45°
รหัสสินค้า |
---|
ML-100KB |
ML-100KW |
ML-150KB |
ML-150KW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | สี | สเปค | มวล (ก.) | การใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 641.00 ฿ 589.01 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | สีดำ | · ความไวของ Bubble Tube : 0.50 mm/m = 0.0286°, ความแม่นยำของ Bubble Tube: ภายใน ±1.50 mm/m = ±0.0859° ; หลอดฟองอากาศอะครีลิคสายหลัก 4 หลอด (พร้อมเทปเรืองแสง) หลอดฟองอะครีลิค 360° | 80 | การวัดแนวนอนและแนวตั้ง | ||
฿ 692.00 ฿ 636.02 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | ขาว | · ความไวของ Bubble Tube : 0.50 mm/m = 0.0286°, ความแม่นยำของ Bubble Tube: ภายใน ±1.50 mm/m = ±0.0859° ; หลอดฟองอากาศอะครีลิคสายหลัก 4 หลอด (พร้อมเทปเรืองแสง) หลอดฟองอะครีลิค 360° | 80 | การวัดแนวนอนและแนวตั้ง | ||
฿ 1,000.00 ฿ 800.00 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 46 วัน | 150 | สีดำ | ·ความไวของ Bubble Tube : 0.50 mm/m = 0.0286°, ความแม่นยำของ Bubble Tube : ภายใน ±1.50 mm/m = ±0.0859°, 4-main line acrylic bubble tube (ติดเทปเรืองแสง) | 110 | การวัดแนวนอน แนวตั้ง และ 45° | ||
฿ 853.00 ฿ 660.99 | NGS LEVEL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | ขาว | ·ความไวของ Bubble Tube : 0.50 mm/m = 0.0286°, ความแม่นยำของ Bubble Tube : ภายใน ±1.50 mm/m = ±0.0859°, 4-main line acrylic bubble tube (ติดเทปเรืองแสง) | 110 | การวัดแนวนอน แนวตั้ง และ 45° |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบเหลี่ยม) | ความสูง(มิลลิเมตร) | 47 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | พลาสติก | คุณสมบัติ | · แม่เหล็กแรงสูงติดตั้งบนพื้นผิวการวัด · พร้อมกับร่อง V ที่มีประโยชน์สำหรับการวัดวัตถุทรงกลม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง