(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์ตรวจวัดที่ติดตั้ง แม่เหล็ก แรงสูงพิเศษสำหรับการวัดคอลัมน์ของ เครื่องมือกล ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผลดิจิตอลอ่านง่าย
·มี เอาต์พุต RS-232C เพื่อให้สามารถใช้ ซอฟท์แวร์ ของผู้ผลิตสำหรับการบันทึกข้อมูลความเรียบและความตรง
·สามารถวัดแนวตั้งได้ด้วย ฐานรอง/แผ่นรอง แบบ L
·ด้วย แม่เหล็ก สะดวกสำหรับการวัด แกน Z
·มีร่อง 130 ° V
· ฐานรอง/แผ่นรอง เส้นตั้งฉาก:ภายใน± 0.04 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ โต๊ะระดับ และ เครื่องมือกล ฯลฯ สามารถปรับระดับและวัดความตรงความเรียบแนวตั้งและอื่น ๆ ได้อย่าง งานละเอียด สูง
รุ่นผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับแบบดิจิตอล | แม่เหล็ก | สถานที่ 1 แห่ง | ฐานรอง/แผ่นรอง เส้นตั้งฉาก(มิลลิเมตร) | ±0.04 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
มวล(ก.) | 5500 | การใช้งาน | การปรับระดับ ความแม่นยำ สูง ความ ตรงความเรียบการวัดแนวตั้งของ โต๊ะระดับ เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน ฯลฯ | วัสดุ | · อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ DL-S3: ฐานรอง/แผ่นรอง อะลูมิเนียม: ฐานเหล็กหล่อ L-type: เหล็กหล่อ |
คุณสมบัติ | ·จอแสดงผลดิจิตอลที่มองเห็นได้ชัดเจน· ฐานรอง/แผ่นรอง L-type ช่วยให้สามารถวัดในแนวตั้งได้สะดวก ·มาพร้อมกับ แม่เหล็ก สะดวกสำหรับการวัด แกน Z ·พร้อมกับร่อง 130 ° V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง