(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลิมิตเกจที่สามารถใช้กับหมายเลขแหวนต่างๆ เพื่อกำหนดความกว้าง/ความสูง ผ่าน/ไม่ผ่านของปะเก็นวงแหวน
[คุณสมบัติ]
·มาตรฐาน GO/NO GO เป็นไปตาม JPI-7S-23
· ความ ความเผื่อ กว้างของ ปะเก็น : ±0.20 มม.
· ความ ความเผื่อ สูงของ ปะเก็น : ±0.5 มม.
· ความเผื่อ รัศมี มุม แปดเหลี่ยม : ±0.5 มม.
· วัสดุ เป็น สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·กำหนดความกว้างของร่องข้อต่อวงแหวนที่ติดตั้งหน้าแปลนร่องผ่าน/ไม่ผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
GST-1 |
GST-2 |
GST-3 |
GST-4 |
GST-5 |
GST-6 |
GST-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของ ปะเก็น (มิลลิเมตร) | ปะเก็น สูง (มิลลิเมตร) | รัศมี มุม แปดเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | หมายเลข แหวน รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,505.60 ฿ 2,442.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11.13 | 15.7 | 1.5 | 53 | 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 82, 84, 92, 99 | ||
฿ 3,505.60 ฿ 2,442.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12.70 | 17.5 | 1.5 | 53 | 28, 32, 46, 73 | ||
฿ 3,505.60 ฿ 2,442.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.88 | 20.6 | 1.5 | 110 | 38, 50, 54, 62, 66, 77, 86, 87 | ||
฿ 4,031.00 ฿ 2,847.10 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.05 | 23.9 | 1.5 | 110 | 42, 47, 70, 74, 88, 89, 93, 94, 95 | ||
฿ 4,031.00 ฿ 2,847.10 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22.22 | 26.9 | 1.5 | 110 | 51, 58, 96, 97, 98 | ||
฿ 4,359.25 ฿ 3,050.17 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25.40 | 31.8 | 2.3 | 139 | 63, 78 | ||
฿ 4,359.25 ฿ 3,050.17 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 28.58 | 35.1 | 2.3 | 139 | 55, 67, 71, 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | สเตนเลส (SUS420J2) | ใช้ | เกจจำกัดที่ใช้ในการยึดกับประเก็นข้อต่อวงแหวนสำหรับตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่านของความกว้างร่องหน้าแปลน | สเปค | มาตรฐาน GO/NOT เป็นไปตาม JPI-7S-23 |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ กว้างของ ปะเก็น(มิลลิเมตร) | ±0.20 | ความสูงของปะเก็น(มิลลิเมตร) | ±0.5 | ความเผื่อ รัศมี มุม แปดเหลี่ยม(มิลลิเมตร) | ±0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง