(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ลิมิตเกจสำหรับครีบที่ใช้ในการติดตั้งปะเก็นข้อต่อวงแหวน ใช้ได้กับวงแหวนต่างๆ
[คุณสมบัติ]
·มาตรฐาน GO/NO GO เป็นไปตาม JPI-7S-23
· ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง หน้าแปลน : ±0.20 มม.
· ความ ความเผื่อ ลึกร่อง หน้าแปลน : +0.41/0 มม.
· ความเผื่อ รัศมีมุมล่างของร่อง หน้าแปลน : 1.5 มม. หรือน้อยกว่า: +0.8 มม. / มากกว่า 1.5 มม.: ±0.8 มม.
· ความเผื่อ มุม : ±0.5°
· วัสดุ เป็น สเตนเลส (SUS420J2)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ลิมิตเกจที่ใช้เพื่อกำหนดความกว้างของร่องข้อต่อวงแหวนที่ติดหน้าแปลน ผ่าน/ไม่ผ่าน
รหัสสินค้า |
---|
GSW-1 |
GSW-2 |
GSW-3 |
GSW-4 |
GSW-5 |
GSW-6 |
GSW-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของร่อง หน้าแปลน (มิลลิเมตร) | หน้าแปลน ร่องลึก (มิลลิเมตร) | รัศมีมุมของร่อง หน้าแปลน ด้านล่าง | มวล (ก.) | หมายเลข แหวน รองรับการใช้งาน | ความเผื่อ ของรัศมีมุมของร่อง หน้าแปลน ด้านล่าง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.00 ฿ 1,168.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 11.91 | 7.92 | 0.8 | 11 | 21, 23, 24, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 39, 41, 44, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69, 82, 84, 92, 99 | +0.8 | ||
฿ 1,460.00 ฿ 1,168.00 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 13.49 | 9.52 | 1.5 | 11 | 28, 32, 46, 73 | +0.8 | ||
฿ 2,032.00 ฿ 1,624.99 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 16.66 | 11.13 | 1.5 | 22 | 38, 50, 54, 62, 66, 77, 86, 87 | +0.8 | ||
฿ 1,667.39 ฿ 1,308.07 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 19.84 | 12.70 | 1.5 | 22 | 42, 47, 70, 74, 88, 89, 93, 94, 95 | +0.8 | ||
฿ 2,382.00 ฿ 1,904.89 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 23.01 | 14.27 | 1.5 | 35 | 51, 58, 96, 97, 98 | +0.8 | ||
฿ 2,382.00 ฿ 1,904.89 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 26.97 | 15.88 | 2.3 | 35 | 63, 78 | ±0.8 | ||
฿ 2,382.00 ฿ 1,904.89 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 46 วัน | 30.18 | 17.48 | 2.3 | 40 | 55, 67, 71, 100 | ±0.8 |
กำลังโหลด …
ใช้ | เกจจำกัดที่ใช้ในการยึดกับประเก็นข้อต่อวงแหวนสำหรับตัดสินการผ่าน/ไม่ผ่านของความกว้างร่องหน้าแปลน | สเปค | · มาตรฐาน สำหรับ GO/NOT เป็นไปตาม JPI-7S-23 | ความ ความเผื่อ ความกว้างของร่อง หน้าแปลน(มิลลิเมตร) | ±0.20 |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ ลึกร่อง หน้าแปลน(มิลลิเมตร) | 0 ถึง +0.41 | ส่วนต่างที่ยอมรับได้ ของ มุม อนุญาต(°) | ±0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง