1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัด ทรงเรียวTPG-700AC

TAPER GAUGE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เกจวัด ทรงเรียวTPG-700AC
  • เกจวัด ทรงเรียวTPG-700AC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัด ทรงเรียว สะดวกพร้อม เคส เก็บ โพลีคาร์บอเนต ชนิด คลิป
[คุณสมบัติ]
· การขัดเงา สีเงิน
·ด้วย สเกลวัด ไม้บรรทัด แบบตรง และ โต๊ะวางชิ้นงาน การแปลงสำหรับรู แบบกลม ที่ พื้นผิว ด้านหลัง
·รวม เคส เก็บ โพลีคาร์บอเนต ชนิด คลิป
·ใบหน้า:สเกลวัด อ้างอิงความกว้างด้านหลัง:สเกลวัด อ้างอิงความยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการวัดร่องช่องว่างเส้นผ่านศูนย์กลางของรู ฯลฯ

เกจวัด ทรงเรียว คืออะไร

มันเป็น เกจวัด ที่ใช้บัณฑิตที่แสดงความกว้างความหนา
และเส้นผ่านศูนย์กลางเพื่อระบุความกว้างและส่วนของ diuerence ของช่องว่าง

คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

สำหรับการวัดความกว้างของช่องว่างให้ เม็ดมีด เกจวัด เข้าไปในช่องว่างของวัตถุวัด
การอ่านจบการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
  • สำหรับส่วนของการวัดความแตกต่างให้วาง เกจวัด โดยด้านข้างกับส่วนของ
    ความแตกต่างในแนวนอนสำหรับการอ่านจบการศึกษาที่ความสูงเดียวกัน
รหัสสินค้า
TPG-700AC SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 554.55

฿ 304.00

TAPER GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) 1 to 15 ความหนา(มิลลิเมตร) 1.2 สเกลวัด 0.1
มุม ทรงเรียว 7 ° 9 '10 " มวล(ก.) 10 วัสดุ สเตนเลส (SUS420J2)
เครื่องมือ ผิดพลาด(มิลลิเมตร) ±0.05 ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 148.5 สเปค ความแข็ง: HV480
คุณสมบัติ 1 · การขัดเงา สีเงิน·ด้านหลังพร้อม ลิเนียร์สเกล มาพร้อมกับ โต๊ะวางชิ้นงาน การแปลงสำหรับรู แบบกลม · เคส เก็บ โพลีคาร์บอเนต ชนิด คลิป สะดวกในการพกพาตัวเครื่อง· พื้นผิว:เครื่องหมาย สเกลวัด อ้างอิงความกว้าง กลับด้าน:สเกลวัด อ้างอิงความยาว ใช้ การวัดช่อง / ช่องว่าง / เส้นผ่านศูนย์กลางรู ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TPG-700AC ในชุด เกจวัด ทรงเรียวTPG-700AC