1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดขีด จำกัด คาร์ไบด์ H7

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เกจวัดขีด จำกัด คาร์ไบด์  H7
  • เกจวัดขีด จำกัด คาร์ไบด์  H7
  • เกจวัดขีด จำกัด คาร์ไบด์  H7
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,189.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลั๊กเกจที่มี Go และ No-Go ในพื้นที่เดียว ทำให้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทิศทางของเกจและปรับปรุงประสิทธิภาพ
[คุณสมบัติ]
·คู่ของ เกจวัด มี ขนาดภายนอก ตาม ขนาด สูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิง
·สามารถใช้เพื่อให้เข้ากันได้พอดีระหว่างรูและ เพลา
·ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและประหยัดมากกับ อายุการใช้งาน นานกว่า เหล็กกล้า ประมาณ 20 ถึง 30 เท่า
· สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ (1/2 ของ เหล็กกล้า, 5 × 10-6/K) ช่วยลดอิทธิพลของอุณหภูมิ
· ความแข็งสูง ขจัดความกังวลเกี่ยวกับรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
· การจัดการเกจวัดเป็นเรื่องง่าย (ช่วงการตรวจสอบเกจวัดเป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้ประหยัด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู

รหัสสินค้า
SPTLP-10SALE
SPTLP-11SALE
SPTLP-12SALE
SPTLP-13SALE
SPTLP-14SALE
SPTLP-15SALE
SPTLP-16SALE
SPTLP-17SALE
SPTLP-18SALE
SPTLP-19SALE
SPTLP-20SALE
SPTLP-21SALE
SPTLP-22SALE
SPTLP-23SALE
SPTLP-24SALE
SPTLP-25SALE
SPTLP-26SALE
SPTLP-27SALE
SPTLP-28SALE
SPTLP-29SALE
SPTLP-30SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว

฿ 12,189.38

฿ 7,840.21

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø10

฿ 13,805.56

฿ 8,883.88

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø11

฿ 13,805.56

฿ 8,883.88

NGS ANGLE 1 ชิ้น 6 วัน ø12

฿ 16,633.85

฿ 10,710.54

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø13

฿ 16,633.85

฿ 10,710.54

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø14

฿ 17,441.93

฿ 11,232.60

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø15

฿ 17,441.93

฿ 11,232.60

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø16

฿ 21,078.32

฿ 13,580.76

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø17

฿ 21,078.32

฿ 13,580.76

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø18

฿ 23,502.58

฿ 15,147.41

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø19

฿ 23,502.58

฿ 15,147.41

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø20

฿ 25,926.83

฿ 16,712.43

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø21

฿ 25,926.83

฿ 16,712.43

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø22

฿ 27,542.99

฿ 17,756.97

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø23

฿ 27,542.99

฿ 17,756.97

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø24

฿ 29,159.17

฿ 18,798.92

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø25

฿ 29,159.17

฿ 18,798.92

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø26

฿ 31,583.42

฿ 20,364.99

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø 27

฿ 31,583.42

฿ 20,364.99

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø28

฿ 35,623.85

฿ 22,973.82

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø29

฿ 35,623.85

฿ 22,973.82

NGS ANGLE 1 ชิ้น 45 วัน ø30

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น ผลิตภัณฑ์ ปลั๊กเกจ วัสดุ ส่วน เกจวัด : ซีเมนต์ คาร์ไบด์, ส่วน ก้าน : อะลูมิเนียม คุณสมบัติ · เกจวัด มีการ การออกแบบ รูปร่างภายนอก ตามการวัด ความคลาดเคลื่อน สูงสุดและการวัดค่า ความคลาดเคลื่อนขั้นต่ำเพื่อให้เกิดความเข้ากันได้สำหรับการมีส่วนร่วมของร่องและเพลา ·เนื่องจากหน่วยได้รับการเตรียมการวัดสำหรับทั้งแบบเปิดและแบบปิดด้านหนึ่งจึงไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวของ เกจวัด เพื่อลดความพยายามและปรับปรุงประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
ใช้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู