(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เกจวัด ปลั๊กโลหะผสม คาร์ไบด์ ประหยัดที่มี ความทนทาน และความต้านทานต่อการขยายตัวทางความร้อนได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·คู่ของ เกจวัด มี ขนาดภายนอก ตาม ขนาด สูงสุดและต่ำสุดที่อนุญาตเป็นข้อมูลอ้างอิง
·สามารถใช้เพื่อให้เข้ากันได้พอดีระหว่างรูและ เพลา
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมยาวนานกว่า เหล็กกล้า ประมาณ 20 ถึง 30 เท่า
· สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ (1/2 ของ เหล็กกล้า, 5 × 10-6/K) ช่วยลดอิทธิพลของอุณหภูมิ
· ความแข็งสูง ขจัดความกังวลเกี่ยวกับรอยขีดข่วนบนพื้นผิว
·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย ช่วง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกจวัด เป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้ประหยัด
รวมแผนภูมิผลการตรวจสอบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้สำหรับการตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางรู
ขนาดเอนทิตี้คืออะไร ปริมาตรของรูจะน้อยที่สุดเมื่อ รูถูกขัดเงาด้วยขนาดที่ยอมรับได้ต่ำสุด ดังนั้นปริมาณอื่น ๆ ยกเว้นรู (นี่คือขนาดเอนทิตี ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เหมาะสมพร้อมส่วนลาดเอียง ส่วน) คือค่าสูงสุด นั่นคือค่าสูงสุด ขนาดเอนทิตี ความหมายตรงกันข้ามของข้างต้น การกล่าวถึงเป็นขนาดเอนทิตีขั้นต่ำ |
ความแข็ง Vickers (HV): | กดหัวกดเพชร รูปทรง ปิรามิดแบบเหลี่ยม บน พื้นผิว ของ วัสดุ จะทำการทดสอบ ความแข็ง เยื้อง |
ข้อควรระวังก่อนใช้
| ข้อควรระวังหลังการใช้งาน
|
รหัสสินค้า |
---|
TLP10-H7 |
TLP11-H7 |
TLP12-H7 |
TLP13-H7 |
TLP14-H7 |
TLP15-H7 |
TLP16-H7 |
TLP17-H7 |
TLP18-H7 |
TLP19-H7 |
TLP20-H7 |
TLP21-H7 |
TLP22-H7 |
TLP23-H7 |
TLP24-H7 |
TLP25-H7 |
TLP26-H7 |
TLP27-H7 |
TLP28-H7 |
TLP29-H7 |
TLP30-H7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,340.87 ฿ 4,709.17 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø10 | 38 | ||
฿ 8,553.01 ฿ 5,491.89 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø11 | 58 | ||
฿ 8,553.01 ฿ 5,491.89 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø12 | 64 | ||
฿ 10,573.22 ฿ 6,796.47 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø13 | 72 | ||
฿ 10,573.22 ฿ 6,796.47 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø14 | 78 | ||
฿ 10,977.26 ฿ 7,057.28 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø15 | 110 | ||
฿ 10,977.26 ฿ 7,057.28 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø16 | 120 | ||
฿ 13,401.52 ฿ 8,622.54 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø17 | 128 | ||
฿ 13,401.52 ฿ 8,622.54 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø18 | 142 | ||
฿ 15,017.68 ฿ 9,666.88 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø19 | 198 | ||
฿ 15,017.68 ฿ 9,666.88 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø20 | 212 | ||
฿ 17,037.89 ฿ 10,972.40 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø21 | 222 | ||
฿ 17,037.89 ฿ 10,972.40 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø22 | 236 | ||
฿ 17,845.98 ฿ 11,494.60 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø23 | 252 | ||
฿ 17,845.98 ฿ 11,494.60 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø24 | 268 | ||
฿ 18,654.07 ฿ 12,015.09 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø25 | 306 | ||
฿ 18,654.07 ฿ 12,015.09 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø26 | 320 | ||
฿ 21,078.32 ฿ 13,580.76 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø 27 | 334 | ||
฿ 21,078.32 ฿ 13,580.76 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø28 | 352 | ||
฿ 22,694.49 ฿ 14,624.33 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø29 | 362 | ||
฿ 22,694.49 ฿ 14,624.33 | NGS LIMIT PLUG GAUGE | 1 ชิ้น | 45 วัน | ø30 | 382 |
กำลังโหลด …
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | ปลั๊กเกจ | วัสดุ | ส่วน เกจวัด : ซีเมนต์ คาร์ไบด์, ส่วน ก้าน : อะลูมิเนียม | คุณสมบัติ | · เกจวัด คู่หนึ่งที่มีการ การออกแบบ รูปร่างภายนอก ตามการวัด ความเผื่อ สูงสุดและการวัดค่า ความคลาดเคลื่อน ขั้นต่ำเพื่อให้เกิดความเข้ากันได้สำหรับการมีส่วนร่วมของสล็อตและเพลา ·คุณสมบัติทนทานต่อการขัดถูเป็นพิเศษและอายุการใช้งานประมาณ 20 ถึง 30 เท่าของ เหล็กกล้า ทำให้เครื่องทนทานและประหยัด ·มีผลกระทบจากอุณหภูมิเล็กน้อยเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนมีขนาดเล็ก ·ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนของ พื้นผิว เนื่องจากมี ความแข็ง สูง ·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย |
---|---|---|---|---|---|
ใช้ | อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง