(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คลองเลื่อย พินเกจ ที่เปิดใช้งานการสอบเทียบ JCSS
[คุณสมบัติ]
·ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยมและประหยัดมากกับ อายุการใช้งาน นานกว่า เหล็กกล้า ประมาณ 20 ถึง 30 เท่า(100x สำหรับการทำงานเสริม)
·สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ (1/2 ของ เหล็กกล้า, 5 × 10-6 / K) ช่วยลดอิทธิพลของอุณหภูมิ
·เพิ่มขึ้น 0.01 มม.
· ความแข็ง สูงขจัดความกังวลเกี่ยวกับการเกา พื้นผิว
·ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มิติ แม้ว่าจะหัก(นูนที่รอยย่น / โค้ง)
·การจัดการ เกจวัด เป็นเรื่องง่าย(ช่วง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เกจวัด เป็นระยะเวลานานขึ้นทำให้ประหยัด)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
TAA-0B |
TAA-1A |
TAA-1B |
TAA-2A |
TAA-2B |
TAA-3A |
TAA-3B |
TAA-4A |
TAA-4B |
TAA-5A |
TAA-5B |
TAA-6A |
TAA-6B |
TAA-7A |
TAA-7B |
TAA-8A |
TAA-8B |
TAA-9A |
TAA-9B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.50 ถึง 1.00 | 30/38 | ||
฿ 60,433.26 ฿ 38,997.58 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.00 ถึง 1.50 | 38 | ||
฿ 60,433.26 ฿ 38,997.58 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.50 ถึง 2.00 | 38 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2.00 ถึง 2.50 | 38 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2.50 ถึง 3.00 | 38/50 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3.00 ถึง 3.50 | 50 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3.50 ถึง 4.00 | 50 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4.00 ถึง 4.50 | 50 | ||
฿ 67,187.40 ฿ 43,362.75 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4.50 ถึง 5.00 น | 50 | ||
฿ 73,941.55 ฿ 47,721.88 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5.00 ถึง 5.50 | 50 | ||
฿ 73,941.55 ฿ 47,721.88 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5.50 ถึง 6.00 น | 50 | ||
฿ 77,318.61 ฿ 49,901.43 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 6.00 - 6.50 น | 50 | ||
฿ 77,318.61 ฿ 49,901.43 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 6.50 ถึง 7.00 น | 50 | ||
฿ 97,158.91 ฿ 62,716.08 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 7.00 ถึง 7.50 น | 50 | ||
฿ 97,158.91 ฿ 62,716.08 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 7.50 ถึง 8.00 น | 50 | ||
฿ 116,577.06 ฿ 75,262.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 8.00 ถึง 8.50 น | 50 | ||
฿ 116,577.06 ฿ 75,262.15 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 8.50 ถึง 9.00 น | 50 | ||
฿ 144,860.03 ฿ 93,521.64 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 9.00 - 9.50 น | 50 | ||
฿ 144,860.03 ฿ 93,521.64 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 23 วัน | 9.50 ถึง 10.00 | 50 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | คลองเลื่อย / classfication วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย อะไหล่ | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนชุด(ชิ้น) | 51 | การ จำแนก มิติ(มิลลิเมตร) | เพิ่มขึ้น 0.01 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ความแม่นยำ(ไมโครเมตร) | ±1 |
ความแข็ง(HV) | 1200 | ความกลม / กระบอก(ไมโครเมตร) | 0.8 | คุณสมบัติ | ·ทนต่อการขัดถูที่เหนือกว่าและประหยัดด้วยอายุการใช้งานที่ยืดออกไปประมาณ 20 ถึง 30 เท่าของ เหล็กกล้า(100 ครั้งเพื่อสร้างเสริมผลงาน)·มีผลกระทบจากอุณหภูมิเล็กน้อยเนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนมีขนาดเล็ก·ไม่ต้องกังวลเรื่องรอยขีดข่วนของ พื้นผิว เนื่องจากมี ความแข็ง สูง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง