(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดพินเกจที่รวมรายการที่ใช้บ่อย
[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการปรับเทียบ JCSS(30.00 มม. หรือน้อยกว่า)
·ใช้การรักษาที่ศูนย์ย่อย
· พินเกจ ตั้งแต่ 1.000 มม. ขึ้นไปถูกสลักด้วยขนาดที่ ขนาดเกลียว ของ พินเกจ
เพิ่มขึ้นทีละ 0.100 มม.
· ความแม่นยำ และ สเปค เหมือนกันกับซีรี่ส์ AA
·ไม่รวมถึงเครื่องหนีบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับวัดเส้นผ่าศูนย์กลางรูหรือการตรวจสอบโดยใช้ ไมโครมิเตอร์, เวอร์เนีย ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AP-1 |
AP-2 |
AP-3 |
AP-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง เกจวัด | จำนวนชุด (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,357.17 ฿ 7,302.66 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1.000 ถึง 5.000 | 41 | ||
฿ 15,120.21 ฿ 9,732.88 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5.000 ถึง 10.000 | 51 | ||
฿ 25,154.92 ฿ 16,214.86 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 10.000 ถึง 15.00 น | 51 | ||
฿ 36,130.41 ฿ 23,300.50 | NGS ANGLE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15.00 ถึง 20.00 น | 51 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | พินเกจ | คลองเลื่อย / classfication วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย อะไหล่ | การ จำแนก มิติ(มิลลิเมตร) | เพิ่มขึ้น 0.100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง