1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0–15 mm

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0–15 mm
  • หัวไมโครมิเตอร์ ช่วงการวัด 0–15 mm
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,439.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หัวไมโครมิเตอร์ ที่สามารถใช้เป็นตัวป้อนหรือ สต๊อปเปอร์ เมื่อรวมกับเครื่องมือวัดอื่น ๆ
[คุณสมบัติ]
·ซีรีส์สำหรับใช้งานทั่วไปขนาดเล็ก มาตรฐาน มีช่วงการวัด 0 ถึง 15 มม.
· พื้นผิว การวัดมี ปลาย คาร์ไบด์ ที่ทนทานต่อการสึกหรอ (1790-050, 1719-050, 1709-350, 1719-350)
·ปลอกมือและชิ้นส่วนอื่น ๆ ทำจาก เหล็กเครื่องมือประสม ในขณะที่ แกนหมุน ทำจาก เหล็กกล้าตลับลูกปืนโครเมี่ยมคาร์บอนสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ไม่สามารถใช้แยกกันได้: ต้องติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหรือเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูงสำหรับการวัด การป้อน หรือการวางตำแหน่ง

รหัสสินค้า
1002-250SALE
1009-350SALE
1012-250SALE
1019-350SALE
1709-050SALE
1709-350SALE
1719-050SALE
1719-350SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง ก้าน ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ปลาย รูปทรง แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง น๊อตตัวเมีย
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ 2

฿ 1,439.68

฿ 1,216.96

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ลำต้น แบบตรง61ระนาบø 5 x 17-13.5-

฿ 1,796.19

฿ 1,311.94

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย61ระนาบø 5 x 17ø14×413.5-

฿ 1,439.68

฿ 1,103.95

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน ลำต้น แบบตรง61หัวไมโครมิเตอร์(SR4)ø 5 x 17-13.5-

฿ 1,944.39

฿ 1,418.04

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ก้านพร้อม น๊อตตัวเมีย61หัวไมโครมิเตอร์(SR4)ø 5 x 17ø14×413.5-

฿ 1,723.89

฿ 1,306.02

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน ก้าน แบบตรง / มีที่ แคลมป์ยึด75.5ระนาบø6.5×17-15พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 2,136.77

฿ 1,604.07

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ก้าน พร้อมน๊อตตัวเมีย พร้อมแคลมป์ยึด75.5ระนาบø6.5×17ø14×415พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 1,723.89

฿ 1,306.02

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน ก้าน แบบตรง / มีที่ แคลมป์ยึด75.5หัวไมโครมิเตอร์(SR4)ø6.5×17-15พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

฿ 2,036.52

฿ 1,711.08

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 3 วัน ก้าน พร้อมน๊อตตัวเมีย พร้อมแคลมป์ยึด75.5หัวไมโครมิเตอร์(SR4)ø6.5×17ø14×415พื้นผิว การวัดมาพร้อมกับ ปลาย ชุบแข็งที่ทนทานต่อการสึกหรอ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์ วิธีการแสดงผล อนาล็อก ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) ถึง 15
มี / ไม่มี เทอร์มินอล เอาต์พุต ข้อมูลการวัด ไม่รวม ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0 to 15 สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01
ความเผื่อ สูงสุด(ไมโครเมตร) 4 มวล(ก.) 60 ต้นกำเนิด(มิลลิเมตร) ø9.5×9.5
วัสดุ ปลอกมีด, อื่น ๆ: เหล็กเครื่องมือประสม, ส แกนหมุน : เหล็กกล้า ตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง คุณสมบัติ 1 ซีรีส์ใช้งานทั่วไปขนาดเล็ก มาตรฐาน ช่วงการวัด 0 ถึง 15 มม. ใช้ ·อาจติดตั้งบนอุปกรณ์ที่มีความแม่นยำหรือเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสำหรับการวัดการให้อาหารหรือการกำหนดตำแหน่ง