1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวไมโครมิเตอร์ Kaidan

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • MH-65KD
  • MH-130KD
  • MH-250KD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,362.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่อง สเกลวัด แบบขั้นบันได ออกแบบใหม่ซึ่งช่วยป้องกันการอ่านที่ผิดพลาด ไม่ได้ใช้กับตัวเอง แต่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจวัดอื่น ๆ หรือใช้เป็นอุปกรณ์ให้อาหารหรือ สต๊อปเปอร์ แทน
[คุณสมบัติ]
·ชุดผลิตภัณฑ์ที่มี สเกลวัด แบบขั้นบันได อ่านง่าย

รหัสสินค้า
MH-65KDSALE
MH-130KDSALE
MH-250KDSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)
(มิลลิเมตร)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ สูงสุด
(ไมโครเมตร)
มวล
(ก.)
แกนหมุน
(มิลลิเมตร)
ต้นกำเนิด
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางปลอกนิ้ว
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ 1

฿ 1,362.67

฿ 1,182.93

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 150 to 6.537510ø3.5×9ø6×69.5ซีรีส์ การมาร์คกิ้งสเกลวัดแบบขั้นบันได มองเห็นได้ง่าย

฿ 1,362.67

฿ 1,182.93

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 6 วัน ถึง 150 to 1358.5440ø 5 x 17ø9.5×9.513ซีรีส์ การมาร์คกิ้งสเกลวัดแบบขั้นบันได มองเห็นได้ง่าย

฿ 1,424.77

฿ 1,127.99

NGS MEASURING TOOL 1 ชิ้น 4 วัน 16 ถึง 250–2599.53100ø6.5×27ø10×1518ซีรีส์ การมาร์คกิ้งสเกลวัดแบบขั้นบันได มองเห็นได้ง่าย พื้นผิว การวัดพร้อมกับ ปลาย คาร์ไบด์ ทนการเสียดสีสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หัวไมโครมิเตอร์ วิธีการแสดงผล อนาล็อก รูปทรง ก้าน ลำต้น แบบตรง
สเกลวัด ขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ปลาย รูปทรง ระนาบ วัสดุ ปลอกมีด, อื่น ๆ: เหล็กเครื่องมือประสม, ส แกนหมุน : เหล็กกล้า ตลับลูกปืนโครเมียมคาร์บอนสูง
ใช้ ยึดติดกับเครื่องมือที่ งานละเอียด และเครื่องจักรที่ งานละเอียด และใช้สำหรับการวัดการให้อาหารการ การวางตำแหน่ง ฯลฯ